1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
เคเบิ้ลแกลนด์ ทองเหลือง (ผิวบนโลหะ)

เคเบิ้ลแกลนด์ ทองเหลือง (ผิวบนโลหะ)
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • ราคา :
    ---
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

ผิว top MS เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการใช้งานที่ต้องการความปลอดภัยและความน่าเชื่อถือสูงในอุปกรณ์ต่างๆ, อุปกรณ์วัด, อุปกรณ์ อุปกรณ์ควบคุม , อุตสาหกรรมเคมี, การก่อสร้าง โรงงาน , อุปกรณ์ทางการแพทย์และสาขาอื่น ๆ อีกมากมาย
[คุณสมบัติ]
· ยึด สายไฟ แน่น ด้วย แคลมป์ยึด พลาสติก
· เส้นผ่านศูนย์กลางที่ รองรับการใช้งาน สายไฟ กว้างช่วยลด สต๊อก

รหัสสินค้า
MS7
MS9
MS16
MS21
MS29
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกของสายเคเบิลที่ใช้ ขนาดสกรู สอดคล้องกับขนาดของ ขดลวด
(มิลลิเมตร)
สกรูติดตั้ง

-

CABLE ACCESSORY 1 ชิ้น ขอราคา 102~6.5mmPG72 ถึง 6.5PG7

-

CABLE ACCESSORY 1 ชิ้น ขอราคา 103~8mmPG93 ถึง 8PG9

-

CABLE ACCESSORY 1 ชิ้น ขอราคา 108~14mmPG168 ถึง 14PG16

-

CABLE ACCESSORY 1 ชิ้น ขอราคา 1011~18mmPG2111 ถึง 18PG21

-

CABLE ACCESSORY 1 ชิ้น ขอราคา 1016~25mmPG2916 ถึง 25PG29

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

รูปร่าง ประเภทบูรณาการ สกรูมาตรฐาน กระทู้ Pg วัสดุ โลหะ
พิมพ์ เคเบิ้ลแกลนด์ วัสดุ ( ตัวเครื่อง หลัก) ทองเหลือง ชุบผิวนิกเกิล ช่วง อุณหภูมิใช้งาน ทำงาน(℃) -30 ถึง 100