(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
สายเคเบิลพร้อมคอนเนคเตอร์ D-sub รองรับใช้งานกับ PROFIBUS ชุดสายไฟใช้คอนเนคเตอร์ Fieldbus WAGO PROFIBUS และใช้สายเคเบิลที่รองรับใช้งานกับ JMACS PUROFIBUS
ชนิดคอนเนคเตอร์ | — | ชนิดรูปทรง | — | ชนิดสายเคเบิล | — | ความยาวที่กำหนด (ม.) | — | เพิ่มรหัสปรับแต่ง/รหัสการปรับแต่งแบบไม่มีค่าใช้จ่าย ที่ท้ายรหัสรุ่น |
FNPB-DS | P | F | 1 |
ชนิดคอนเนคเตอร์ | ชนิดรูปทรง | ชนิดรูปทรง | ชนิดสายเคเบิล | ความยาวที่กำหนด |
FNPB-DS 750-960 PROFI-BUS คอนเนคเตอร์ต่อหน้างาน WAGO | P (ตัวผู้/ตัดเปลือยสาย) | 0.5 ถึง 50 เพิ่มทีละ 0.1 ม กำหนดได้ | ||
PP (ตัวผู้/ตัวผู้) ทิศทางตรงข้าม | ||||
PPR (ตัวผู้/ตัวผู้) ทิศทางเดียวกัน |
ภาพร่างแบบ การเชื่อมต่อสาย
CN1 | สีของสายเคเบิล | CN2 |
1 A | สีเขียว | 2 A |
1B | สีแดง | 2B |
ภาพรวมรายละเอียดจำเพาะ
ความยาวที่กำหนด (ม.) | สูงถึง 0.9 | 1 ถึง 4 | 4.1 ถึง 50 |
ค่าพิกัดความเผื่อ | + 20 mm | + 50 mm | +3% ของ ความยาวที่กำหนด |
รูปทรง คอนเนคเตอร์ | D-sub | ผู้ผลิตที่รองรับ | อื่น ๆ | ชนิดของคอนเนคเตอร์ | PROFIBUS |
---|---|---|---|---|---|
สเปค รูปทรง CN2 | D-sub 9 พิน ตัวผู้ ทิศทางตรงข้าม | สเปค คอนเนคเตอร์ CN1 | D-sub 9 พิน ตัวผู้ | สเปค คอนเนคเตอร์ CN2 | D-sub 9 พิน ตัวผู้ |
สายไฟ เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. (OD)(มิลลิเมตร) | 8.0 | การกำหนดค่า ตัวนำ | 22 AWG × 1 P |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง