(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
คอนเนคเตอร์ ปลั๊กพ่วง เป็น คอนเนคเตอร์ เฉพาะที่สามารถเชื่อมต่อได้อย่างง่ายดายด้วยคีมเพียงคู่เดียวโดยไม่ต้องลอก หุ้มฉนวนไฟฟ้า ของ สายไฟ หลังจาก การเชื่อมต่อสายไฟ แล้ว คุณสามารถติด ฉนวนกันไฟฟ้า ด้วย ระบบสวมเร็วแบบวันทัช (One-touch) เพื่อ ฉนวนกันความร้อน ที่สมบูรณ์แบบและการปกป้องชิ้นส่วนที่เชื่อมต่อ
1 แพ็ค | แพ็คละ 50 ชิ้น |
รุ่น | รายละเอียด | ||||||
TAPCO-P-0.3 | TAPCB-B-0.75 | TAPCB-R-0.5 | |||||
พิกัดแรงดันไฟฟ้า | 600 VAC หรือต่ำกว่า | 600 VAC หรือต่ำกว่า | 600 VAC หรือต่ำกว่า | ||||
พิกัดกระแสไฟฟ้า | AWG22 | 3 A หรือต่ำกว่า | — | — | — | — | |
AWG20 | 4 A หรือต่ำกว่า | — | — | AWG20 | 4 A หรือต่ำกว่า | ||
AWG18 | 7 A หรือต่ำกว่า | AWG18 | 7 A หรือต่ำกว่า | AWG18 | 7 A หรือต่ำกว่า | ||
AWG16 | 10 A หรือต่ำกว่า | AWG16 | 10 A หรือต่ำกว่า | — | — | ||
— | — | AWG14 | 15 A หรือน้อยกว่า | — | — | ||
อุณหภูมิใช้งาน | 105°C | 105°C | 105°C | ||||
สายไฟที่รองรับการใช้งาน | AWG22 to 16 หรือ 0.3 มม.2 ~ 1.25 มม.2 | AWG18 to 14 หรือ 0.75 มม.2 ~ 2.0 มม.2 | AWG20 to 18 หรือ 0.5 มม.2 ~ 0.75 มม.2 | ||||
วัสดุส่วนหน้าสัมผัส | ชุบดีบุก / ทองเหลือง | ชุบดีบุก / ทองเหลือง | ชุบดีบุก / ทองเหลือง | ||||
น้ำหนัก (กรัม) | 2 | 2 | 2 |
รหัสสินค้า |
---|
TAPCB-B-0.75 |
TAPCB-R-0.5 |
TAPCO-P-0.3 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ชิ้น รวม | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | กระแสไฟฟ้าที่ใช้งานได้ (ก) | สีของฝาปิด | ขนาดสายไฟที่ใช้งานได้ (AWG) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 191.61 | TAP CONNECTOR | 1 แพ็ค | 50 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | มีส่วนลด | 3 วัน | 15 | สีน้ำเงิน | 18-14 | |
฿ 191.61 | TAP CONNECTOR | 1 แพ็ค | 50 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 7 | สีแดง | 20-18 | |
฿ 754.84 | TAP CONNECTOR | 1 แพ็ค | 50 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | สีชมพู | 22-16 |
กำลังโหลด …
ตัวย่อของซีรีส์คอนเนคเตอร์ | S · T · U | S · T · U | U element | การใช้งาน | สายไฟกับสายไฟ |
---|---|---|---|---|---|
แรงดันไฟฟ้าที่อนุญาต(V) | 600 | วิธีการเชื่อมต่อสายไฟ | การเชื่อมด้วยความดัน | ทิศทางการเชื่อมต่อ | แบบตรง |
ฟังก์ชั่นการป้องกัน (ทนต่อสิ่งแวดล้อม) | ไม่มี | วิธีการถอดออก | อื่น ๆ |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง