1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
การติด ตัวยึด (กล้องไลน์)

คลิกภาพเพื่อขยาย

เลื่อน เมาส์ ไปเหนือภาพเพื่อซูม หรือคลิกภาพเพื่อขยาย

  • การติด ตัวยึด (กล้องไลน์)
  • การติด ตัวยึด (กล้องไลน์)
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 14,612.83/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น


ที่วางกล้องไลน์รุ่นที่ชัดเจนและประหยัดพื้นที่

●รุ่นสุดท้ายมีกลไกการปรับมุมขวา / ซ้าย
●รุ่น ประหยัดพื้นที่ สามารถปรับ มุม ตาม มุม รับแสง
●ทั้งสองรุ่นสามารถปรับละเอียดได้ด้วย สกรู

EMVA-SLCH และ EMVA-SLCHS มี ราคาเพิ่มขึ้น ณ เดือนมีนาคม 2558

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]· โฮลเดอร์ กล้องแบบเส้นรุ่นสุดท้ายและ ประหยัดพื้นที่ · ทั้งสองรุ่นเป็นแบบป้อนด้วยสกรูเพื่อการปรับแต่ง ละเอียด ● รุ่นสุดท้าย · รวม กลไก สำหรับการปรับ มุม ซ้าย/ขวาแบบละเอียด ● รุ่น ประหยัดพื้นที่ · แบบปรับได้ มุม ได้เพื่อให้ตรงกัน มุม ลำแสง

โต๊ะวางชิ้นงาน สเปค

รุ่นชนิด

 น้ำหนัก

 ต้านทาน โหลดไฟฟ้า
EMVA-SLCHSมาตรฐาน ประมาณ 800 กรัม

5 กก

EMVA-SLCHประหยัดพื้นที่ ประมาณ 700 กรัม

5 กก

ภาพรวมของ สเปค

การติดตั้งการติด ตัวยึด (กล้องสาย): รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

EMVA-SLCH

การติดตั้งการติด ตัวยึด (กล้องสาย): รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

EMVA-SLCHS

■ อุปกรณ์เสริม
แหวนรอง × 1, สลักเกลียว × 1, ประแจหกเหลี่ยม × 1
การติดตั้งการติด ตัวยึด (กล้องสาย): รูปภาพที่เกี่ยวข้อง


 

รหัสสินค้า
EMVA-SLCH
EMVA-SLCHS
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐาน

฿ 14,612.83

LIGHT JIG 1 ชิ้น 3 วัน 10

฿ 21,430.45

LIGHT JIG 1 ชิ้น 9 วัน 10

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ชนิด ที่ยึดกล้อง