1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ขาพิน บัดกรี
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
    ฿ 1,115.30/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

FEATURES  แพคเกจลิ้นชักที่ใช้งานง่าย
● มีหลายสไตล์ให้เลือก
● PKTL-9SN-310G สอดคล้องตามมาตรฐาน กับ rohs
·เลือกตามความต้องการที่แท้จริง

โต๊ะวางชิ้นงาน สเปค




รหัสรุ่น/ Part numberคุณสมบัติวัสดุน้ำหนักเส้นผ่าศูนย์กลาง
(มิลลิเมตร)
PKTL-9S001ความสว่างสูงดีบุก 63%171.0
PKTL-9S002ที่มีส่วนผสมของเงินเงิน 2%170.8
PKTL-9SN-310Gปลอดสารตะกั่ว (ROHS)ดีบุก 99.3%, 0.7% ทองแดง151.0
รหัสสินค้า
PKTL-9S001
PKTL-9S002
PKTL-9SN-310G
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่ง

฿ 1,115.30

HAND TOOLS 1 ชิ้น มีส่วนลด 9 วัน

฿ 1,154.06

HAND TOOLS 1 ชิ้น มีส่วนลด 9 วัน

฿ 1,159.66

HAND TOOLS 1 ชิ้น มีส่วนลด 6 วัน

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

เส้นผ่าศูนย์กลาง ขดลวด(Φ) 0.8 ส่วนผสม ดีบุก 63% คุณสมบัติ ความสว่างสูง
น้ำหนัก(ก.) 17