(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
รหัสรุ่น/ Part number | ความยาว (มิลลิเมตร) | ความแข็ง ของคมมีด | ความสามารถในการตัด | ปอกเปลือกหลุม | น้ำหนัก (ก.) | ||
ขดลวด ทองแดง | ลวด ทองแดง สายแลนมาตราฐาน | ขดลวด เหล็ก | |||||
CYD-N-5-150 | 150 | HRC58 | φ2.6 | 2 มม. ² | φ1.4 | φ1.2, φ1.6 | 140 |
รหัสสินค้า |
---|
CYD-N-5-150 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง |
---|---|---|---|---|---|
฿ 2,555.88 | HAND TOOLS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 9 วัน |
กำลังโหลด …
ชุด | คีมตัดสายเคเบิล | เต็มความยาว(มิลลิเมตร) | 235 | ความแข็ง ของคมมีด | HRC46±4 |
---|---|---|---|---|---|
ความสามารถในการตัด ( ขดลวด ทองแดง )(มิลลิเมตร) | 1.6 | ความสามารถในการตัด ( ขดลวด เหล็ก)(มิลลิเมตร) | 0.8 | ความสามารถในการตัด ( ลวด ทองแดง สายแลนมาตราฐาน)(ตารางมิลลิเมตร) | 1.25 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง