1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
คีมปากเฉียงอเนกประสงค์ (คุณภาพสูง)

HAND TOOLS
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
    ฿ 2,895.54/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

FEATURES  มียูนิตสปริงในตัว ช่วยผ่อนแรงแม้จะใช้งานเป็นเวลานาน
● สินค้าคุณภาพสูง จึงใช้งานได้อย่างสบายใจ
● ความแข็งของคมมีด คือ HRC56
● มียูนิตสปริงในตัว
· ใช้สำหรับตัดสายทองแดงโดยเฉพาะ โปรดอย่าใช้ผิดวัตถุประสงค์
· อย่าตัดด้วยปลายด้านหน้าของคมมีด และตรวจสอบให้แน่ใจก่อนว่าคีมสามารถตัดวัตถุนั้นได้หรือไม่
· อย่าให้สัมผัสหรือใช้งานในสภาพแวดล้อมที่มีความชื้น

ผู้ผลิต: HOZAN

ตารางแสดงรายละเอียดจำเพาะ




รหัสสินค้าความยาว
(มม.)
ความแข็งของคมมีดความสามารถในการตัดน้ำหนัก
(ก.)
ขดลวดทองแดงลวดทองแดงพันเกลียว
CYD-N-23133HRC56⌀1.62 มม.285
รหัสสินค้า
CYD-N-23
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่ง

฿ 2,895.54

HAND TOOLS 1 ชิ้น มีส่วนลด บริการจัดส่งวันเดียวกัน

กำลังโหลด …

  1. 1

แผนภาพขนาดสินค้า

ข้อมูลพื้นฐาน

ชุด คีมตัดสายเคเบิล เต็มความยาว(มิลลิเมตร) 235 ความแข็ง ของคมมีด HRC46±4
ความสามารถในการตัด ( ขดลวด ทองแดง )(มิลลิเมตร) 1.6 ความสามารถในการตัด ( ลวด ทองแดง สายแลนมาตราฐาน)(ตารางมิลลิเมตร) 1.25

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน CYD-N-23 ในชุด คีมปากเฉียงอเนกประสงค์ (คุณภาพสูง)