1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
คีมปากเฉียงป้องกันไฟฟ้าสถิตย์ขนาดกะทัดรัด

HAND TOOLS

คลิกภาพเพื่อขยาย

เลื่อน เมาส์ ไปเหนือภาพเพื่อซูม หรือคลิกภาพเพื่อขยาย

คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 1,583.60/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

FEATURES  เหมาะสำหรับการตัดชิ้นส่วนที่ งานละเอียด
● ผลิตภัณฑ์ คุณภาพสูงช่วยให้ใช้งานได้ง่าย
● ใช้กับชิ้นส่วนที่ งานละเอียด เนื่องจากสามารถตัดสายไฟในแนวนอนได้
● ความแข็ง ของคมมีดคือ HRC57
● รวม สปริง ยูนิต
● มาพร้อมกับ ฟังก์ชั่น ป้องกันไฟฟ้าสถิต
·มีไว้สำหรับการตัดลวดทองแดงดังนั้นอย่าใช้เพื่อจุดประสงค์อื่น
·อย่าตัดด้วยปลายด้านหน้าของ ใบมีดลบคม และตรวจสอบว่าวัตถุนั้นมีความสามารถในการตัดหรือไม่
·อย่าให้หรือใช้ในสภาพแวดล้อมที่ชื้น

ผู้ผลิต: HOZAN

โต๊ะวางชิ้นงาน สเปค




รหัสรุ่น/ Part numberความยาว
(มิลลิเมตร)
ความแข็ง ของคมมีดความสามารถในการตัดน้ำหนัก
(ก.)
ขดลวด ทองแดงลวด ทองแดง สายแลนมาตราฐาน
CYD-N-31102.5HRC57φ1.61.25 mm²40
CYD-N-32128.5φ2.02.00 mm²65
รหัสสินค้า
CYD-N-32
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่ง

฿ 1,583.60

HAND TOOLS 20 ชิ้น 9 วัน

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ชุด คีมตัดสายเคเบิล เต็มความยาว(มิลลิเมตร) 235 ความแข็ง ของคมมีด HRC46±4
ความสามารถในการตัด ( ขดลวด ทองแดง )(มิลลิเมตร) 1.6 ความสามารถในการตัด ( ลวด ทองแดง สายแลนมาตราฐาน)(ตารางมิลลิเมตร) 1.25