1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
มีด ช่างไฟฟ้า สเตนเลส

HAND TOOLS
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
    ฿ 1,260.24/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

FEATURES  มือจับ พลาสติก สเตนเลส ออกแบบมาเป็นพิเศษสำหรับวิศวกร แบบใช้ไฟฟ้า
● ใบมีดลบคม มี ด ทำจาก สเตนเลส คุณภาพสูงไม่เป็น สนิม
● พับเก็บได้ใช้งานง่าย
● ใบมีดลบคม เปิดและปิดได้อย่างราบรื่นด้วยคม
·ใช้สำหรับงานไฟฟ้าเช่นการปอกสายไฟดังนั้นอย่าใช้เพื่อจุดประสงค์อื่น
·ใส่ใจกับความปลอดภัยเมื่อใช้งานเพราะมีความคม
·อย่าให้หรือใช้ในสภาพแวดล้อมที่ชื้น

โต๊ะวางชิ้นงาน สเปค




รหัสรุ่น/ Part numberวัสดุ ของ ใบมีดลบคมวัสดุ ของการ มือจับ
PKTL-998PDเหล็กกล้า 3CH3ABS
รหัสสินค้า
PKTL-998PD
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่ง

฿ 1,260.24

HAND TOOLS 1 ชิ้น มีส่วนลด 9 วัน

กำลังโหลด …

  1. 1

ภาพวาด ผลิตภัณฑ์

ข้อมูลพื้นฐาน

ชุด คีมตัดสายเคเบิล วัสดุ S45C เหล็กกล้าคาร์บอน เต็มความยาว(มิลลิเมตร) 235