1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ชีลด์โลหะดับเบิ้ลแคลมป์
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
    ฿ 1,439.06/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

FEATURES  เคเบิลแกลนด์มีชีลด์
● เคเบิลแกลนด์ที่มีการชีลด์สายในตู้ควบคุม
● ประหยัดเวลาทำงานในการถอดและการต่อกราวด์สายชีลด์
● ทำจากโลหะที่มีความทนทานต่อการกัดกร่อนและการสึกได้ดีเยี่ยม

รายละเอียดสินค้า

• วัสดุบอดี้: ไนลอน 66, UL94V-2
• ช่วงอุณหภูมิขณะใช้งาน (?): -40 ถึง +100
• เส้นผ่านศูนย์กลางสายไฟที่รองรับ (มม.): Φ4 ถึง 7
• สี: สีเขียว
• รายละเอียดจำเพาะของสกรู: M16×1.5

ตารางรายละเอียดจำเพาะ




รหัสสินค้าขนาดสกรูเส้นผ่าศูนย์กลางขดลวดแบบใช้ไฟฟ้าที่ใช้งานได้ขนาด (มม.)
เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกของเกลียว
C1
ความยาวเกลียว
C2
เส้นผ่านศูนย์กลางเปิดของ
พาแนล
นัท A
เส้นผ่านศูนย์กลางประแจ
นัท F
เส้นผ่านศูนย์กลางประแจ
CPMETS-M12-3053M12 × 1.5⌀3 to 5.312812 to 12.31717
CPMETS-M12-4578⌀4.5 to 7.8
CPMETS-M16-60100M16 × 1.5⌀6 to 1016916 to 16.32222
CPMETS-M20-90140M20 × 1.5⌀9 to 14209.520 to 20.32626
CPMETS-M25-140180M25 × 1.5⌀14 to 18251225 to 25.33232
CPMETS-M32-180250M32 × 1.5⌀18 to 253212.532 to 32.44141

ภาพรวม / คุณสมบัติ

[M] คุณสมบัติของวัสดุ
วัสดุนัท, บอดี้
น็อตล็อค
ชุบนิกเกิล-ทองแดง
เขี้ยวล็อคไนล่อน 66
แหวนรอง, ซีลยาง EPDM
ช่วงอุณหภูมิขณะใช้งาน-40°C to +105°C
สีเงิน

รหัสสินค้า
CPMETS-M12-3053
CPMETS-M20-90140
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่ง

฿ 1,439.06

CABLE ACCESSORY 1 ชิ้น มีส่วนลด 6 วัน

฿ 1,719.76

CABLE ACCESSORY 1 ชิ้น มีส่วนลด 6 วัน

กำลังโหลด …

  1. 1

ตัวอย่างการใช้งาน

Drawing สินค้า

ข้อมูลพื้นฐาน

วัสดุ (ตัวเครื่อง) ไนล่อน 66, UL94V-2 ช่วง อุณหภูมิใช้งาน ทำงาน(℃) -40 to +100 เส้นผ่าศูนย์กลาง ลวด แบบใช้ไฟฟ้า ขดลวด(มิลลิเมตร) ø 4 to 7
สี สีเขียว สเปค สกรู M16×1.5 เส้นผ่าศูนย์กลางเปิดของแผง(มิลลิเมตร) 13.2 to 13.4