(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
รหัสสินค้า | เส้นผ่าศูนย์กลางสายไฟที่ใช้งานได้ (มม.) | ขนาดสกรู | ขนาด (มม.) | ||||
A | B | C | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกเกลียว R | เส้นผ่านศูนย์กลางเปิดของพาแนล | ความยาวเกลียว L | ||
CPMULT-5090 | ⌀5 | ⌀7 | ⌀9 | G (PF) 1/2 | 21 | 21 to 21.2 | 11 |
CPMULT-80120 | ⌀8 | ⌀10 | ⌀12 | G (PF) 1/2 | 21 | 21 to 21.2 | 11 |
CPMULT-100155 | ⌀10 | ⌀13 | ⌀15.5 | G (PF) 5/8 | 23 | 235 to 23.2 | 16 |
วัสดุ | PVC |
ช่วงอุณหภูมิขณะใช้งาน | -20 to +60°C |
สี | สีดำ |
รหัสสินค้า |
---|
CPMULT-80120 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง |
---|---|---|---|---|---|
฿ 1,083.48 | CABLE ACCESSORY | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 6 วัน |
กำลังโหลด …
วัสดุ (ตัวเครื่อง) | ไนล่อน 66, UL94V-2 | ช่วง อุณหภูมิใช้งาน ทำงาน(℃) | -40 to +100 | เส้นผ่าศูนย์กลาง ลวด แบบใช้ไฟฟ้า ขดลวด(มิลลิเมตร) | ø 4 to 7 |
---|---|---|---|---|---|
สี | สีเขียว | สเปค สกรู | M16×1.5 | เส้นผ่าศูนย์กลางเปิดของแผง(มิลลิเมตร) | 13.2 to 13.4 |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน CPMULT-80120 ในชุด เคเบิลแกลนด์, หลายสเตจ
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง