(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
• วัสดุบอดี้: ไนลอน 66, UL94V-2
• ช่วงอุณหภูมิขณะใช้งาน (?): -40 ถึง +100
• เส้นผ่านศูนย์กลางสายไฟที่รองรับ (มม.): Φ4 ถึง 7
• สี: สีเขียว
• รายละเอียดจำเพาะของสกรู: M16×1.5
รหัสสินค้า | ขนาดสกรู | เส้นผ่าศูนย์กลางขดลวดแบบใช้ไฟฟ้าที่ใช้งานได้ | ขนาด (มม.) | ||||
เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกของเกลียว C1 | ความยาวเกลียว C2 | เส้นผ่านศูนย์กลางเปิดของพาแนล | เส้นผ่านศูนย์กลางประแจ นัท A | เส้นผ่านศูนย์กลางประแจ นัท F | |||
CPPVG-M12-3053-B | M12 × 1.5 | ⌀3 to 5.3 | 12 | 9 | 12 to 12.3 | 18 | 19 |
CPPVG-M12-4578-B | ⌀4.5 to 7.8 | ||||||
CPPVG-M16-60100-B | M16 × 1.5 | ⌀6 to 10 | 16 | 10 | 16 to 16.3 | 22 | 22 |
CPPVG-M20-80130-B | M20 × 1.5 | ⌀8 to 13 | 20 | 20 to 20.3 | 27 | 27 | |
CPPVG-M25-120158-B | M25 × 1.5 | ⌀12 to 15.8 | 25 | 25 to 25.3 | 33 | 33 | |
CPPVG-PF21-80130-B | G (PF) 1/2 | ⌀8 to 13 | 21 | 10 | 21 to 21.2 | 27 | 27 |
CPPVG-PG7-4578-B | PG7 | ⌀4.5 to 7.8 | 12.5 | 8.5 | 12.5 to 12.8 | 17 | 19 |
CPPVG-PG9-4578-B | PG9 | 15.2 | 9 | 15.2 to 15.5 | 22 | ||
CPPVG-PG11-60100-B | PG11 | ⌀6 to 10 | 18.6 | 10 | 18.6 to 18.9 | 24 | 22 |
CPPVG-PG13.5-70115-B | PG13.5 | ⌀7 to 11.5 | 20.4 | 20.4 to 20.7 | 27 | 24 | |
CPPVG-PG16-80130-B | PG16 | ⌀8 to 13 | 22.5 | 11 | 22.5 to 22.8 | 30 | 27 |
CPPVG-PG21-120158-B | PG21 | ⌀12 to 15.8 | 28.3 | 12.5 | 28.3 to 28.7 | 36 | 33 |
วัสดุ | บอดี้, เขี้ยวล็อค, นัท, ล็อคนัท พร้อมส่วนมีเกลียว | ไนลอน 66 UL94V-2 |
ปะเก็นแผ่น, แคลมป์ริง | EPDM | |
ระดับการป้องกัน | IP68 | |
ช่วงอุณหภูมิขณะใช้งาน | -20 to +100°C | |
สี | สีดำ |
รหัสสินค้า |
---|
CPPVG-M25-120158-B |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง |
---|---|---|---|---|---|
฿ 1,212.10 | CABLE ACCESSORY | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 6 วัน |
กำลังโหลด …
วัสดุ (ตัวเครื่อง) | ไนล่อน 66, UL94V-2 | ช่วง อุณหภูมิใช้งาน ทำงาน(℃) | -40 to +100 | เส้นผ่าศูนย์กลาง ลวด แบบใช้ไฟฟ้า ขดลวด(มิลลิเมตร) | ø 4 to 7 |
---|---|---|---|---|---|
สี | สีเขียว | สเปค สกรู | M16×1.5 | เส้นผ่าศูนย์กลางเปิดของแผง(มิลลิเมตร) | 13.2 to 13.4 |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน CPPVG-M25-120158-B ในชุด เคเบิลแกลนด์, ทนต่อแรงบิด
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง