(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
รหัสรุ่น/ Part number | ปริมาณแพคเกจ | มิติ (มม.) | รองรับความหนาของแผง | ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรู ของแผงที่ใช้ | ภาพวาด ผลิตภัณฑ์ | ||||||
A | B | φC | D | E | F | ขั้นต่ำ | ขีดสุด | ||||
FT3-100P | 100 ชิ้น | 10.2 | 4 | 13 | 4.2 | 8.3 | 6.5 | 1.5 | 3 | M3 | ![]() |
FT4-100P | 11.8 | 5.6 | 5 | 8.6 | 8.5 | 1 | M4 | ![]() |
วัสดุ | ไนล่อน 66 UL94V-2 |
ช่วง อุณหภูมิใช้งาน ทำงาน | -40 ℃ถึง + 85 ℃ |
สี | ซีด |
รหัสสินค้า |
---|
FT3-100P |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ชิ้น รวม | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง |
---|---|---|---|---|---|---|
฿ 1,844.42 | CABLE ACCESSORY | 1 แพ็ค | 100 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | มีส่วนลด | 6 วัน |
กำลังโหลด …
วัสดุ | ไนลอน 46, UL94V-0 | สี | สีเขียวอ่อน | ขนาดความสูง(มิลลิเมตร) | 4.5 |
---|---|---|---|---|---|
ความกว้างของรู ผูก(มิลลิเมตร) | 5 | ความยาว ตัวเครื่อง(มิลลิเมตร) | 20.5 | ความกว้างของ ตัวเครื่อง(มิลลิเมตร) | 9.6 |
ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรู ของแผงที่ใช้(มิลลิเมตร) | M4 | ช่วง อุณหภูมิใช้งาน ทำงาน(℃) | -40 to +85 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง