1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
สายรัด เคเบิ้ลไทร์ทนรังสี UV【100 ชิ้นต่อแพ็คเกจ】
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
    ฿ 1,071.84/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

FEATURES  สายรัด เคเบิ้ลไทร์ทนต่อสภาพอากาศคุณภาพสูงที่สามารถใช้งานกลางแจ้งได้
● ผลิตจากไนลอน 66 ที่ผ่านการรับรอง UL94V-2 ซึ่งรองรับโหลดได้มากและทนทานต่อการเสื่อมสภาพตามกาลเวลา
● ใช้กันอย่างแพร่หลายสำหรับยึดสายรัดให้เรียบร้อยและสวยงาม
● ทนทานต่อความเค้นจากแรงดึงและการเสื่อมสภาพได้ดี
● ใช้สำหรับยึดและมัดสายไฟหลายเส้น
● สีดำ ทนทานต่อรังสียูวี

รายละเอียดสินค้า

สายรัดเคเบิ้ลไทร์ ชนิดทนต่อรังสี UV
เป็นสายรัดสายไฟที่เหมาะสำหรับใช้ภายนอกอาคาร
ทนต่อแรงดึงและความเค้นสูง มีหลายขนาดให้เลือกใช้งาน (1 แพ็ค บรรจุ 50 ชิ้น)
[คุณสมบัติ]
• ใช้งานได้ที่อุณหภูมิ -40~ +85°C (องศาเซลเซียส)
• สถานที่ใช้งาน : ภายนอกอาคาร
• วัสดุที่ใช้ในการผลิต: ไนล่อน 66 (UL94HB)
· สี: สีดำ
[การประยุกต์ใช้งาน]
ใช้สำหรับรัดสายไฟในสถานที่กลางแจ้ง

ตารางรายละเอียดจำเพาะ




รหัสสินค้าปริมาณในแพ็คขนาด (มม.)ความทนต่อแรงดึง
(กก.)
ช่วงการรัด
(มม.)
LW
KSBB-25100-100P100 ชิ้น1002.582-22
KSBB-25120-100P1202.582-30
KSBB-25140-100P1422.582-33
KSBB-25165-100P1652.582-43
KSBB-25200-100P2032.583-53
KSBB-36150-100P1503.6183-35
KSBB-36200-100P2033.6183-53
KSBB-36250-100P2503.6183-65
KSBB-36300-100P3003.6183-76
KSBB-36370-100P3683.6183-102
KSBB-48160-100P1604.8223-38
KSBB-48200-100P2034.8223-50
KSBB-48250-100P2504.8223-60
KSBB-48300-100P3004.8223-76
KSBB-48370-100P3684.8223-102
KSBB-48430-100P4324.8223-110
KSBB-76300-100P3007.6554-76
KSBB-76380-100P3807.6554-105

ภาพรวม/คุณสมบัติ

[M] คุณสมบัติของวัสดุ
วัสดุไนล่อน 66, UL94V-2
ช่วงอุณหภูมิใช้งาน-40°C to +85°C
สีสีดำ
รหัสสินค้า
KSBB-25100-100P
KSBB-25120-100P
KSBB-25140-100P
KSBB-25165-100P
KSBB-25200-100P
KSBB-36150-100P
KSBB-36200-100P
KSBB-36250-100P
KSBB-36300-100P
KSBB-36370-100P
KSBB-48160-100P
KSBB-48200-100P
KSBB-48300-100P
KSBB-48370-100P
KSBB-48430-100P
KSBB-76300-100P
KSBB-76380-100P
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำชิ้น รวมส่วนลดปริมาณวันจัดส่งความยาวโดยรวม
(มิลลิเมตร)
ความกว้าง
(มิลลิเมตร)

฿ 1,073.16

CABLE ACCESSORY 1 แพ็ค

100 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

มีส่วนลด 6 วัน 1002.5

฿ 1,071.84

CABLE ACCESSORY 1 แพ็ค

100 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

มีส่วนลด 6 วัน 1202.5

฿ 1,074.18

CABLE ACCESSORY 1 แพ็ค

100 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

มีส่วนลด 6 วัน 1422.5

฿ 1,078.38

CABLE ACCESSORY 1 แพ็ค

100 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

มีส่วนลด 6 วัน 1652.5

฿ 1,088.68

CABLE ACCESSORY 1 แพ็ค

100 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

มีส่วนลด 6 วัน 2032.5

฿ 1,095.00

CABLE ACCESSORY 1 แพ็ค

100 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

มีส่วนลด 6 วัน 1503.6

฿ 1,114.68

CABLE ACCESSORY 1 แพ็ค

100 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

มีส่วนลด 6 วัน 2033.6

฿ 1,129.48

CABLE ACCESSORY 1 แพ็ค

100 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

มีส่วนลด 6 วัน 2503.6

฿ 1,127.54

CABLE ACCESSORY 1 แพ็ค

100 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

มีส่วนลด 6 วัน 3003.6

฿ 1,147.74

CABLE ACCESSORY 1 แพ็ค

100 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

มีส่วนลด 6 วัน 3683.6

฿ 1,114.28

CABLE ACCESSORY 1 แพ็ค

100 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

มีส่วนลด 6 วัน -4.8

฿ 1,127.24

CABLE ACCESSORY 1 แพ็ค

100 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

มีส่วนลด 6 วัน 2034.8

฿ 1,167.62

CABLE ACCESSORY 1 แพ็ค

100 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

มีส่วนลด 6 วัน 3004.8

฿ 1,183.74

CABLE ACCESSORY 1 แพ็ค

100 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

มีส่วนลด 6 วัน 3684.8

฿ 1,244.84

CABLE ACCESSORY 1 แพ็ค

100 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

มีส่วนลด 6 วัน -4.8

฿ 1,257.48

CABLE ACCESSORY 1 แพ็ค

100 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

มีส่วนลด 6 วัน 3007.6

฿ 1,359.38

CABLE ACCESSORY 1 แพ็ค

100 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

มีส่วนลด 6 วัน 3807.6

กำลังโหลด …

  1. 1

Drawing ของสินค้า

ข้อมูลพื้นฐาน

วัสดุ ไนล่อน สี สีดำ เกรดสารหน่วงไฟ (วัตถุดิบหลัก) UL94V-2
วัสดุ (รายละเอียด) ไนล่อน 66, UL94V-2 ความทนต่อแรงดึง(kgf) 22 บรรจุภัณฑ์(PCS) 100
ช่วง อุณหภูมิใช้งาน (ต่ำสุดถึงสูงสุด)(℃) -40 to +85