1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
รีเวทยึดรางเก็บสายไฟ【100 ชิ้นต่อแพ็คเกจ】

WIRING DUCT

รีเวทยึดรางเก็บสายไฟ
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • ส่วนลดตามปริมาณ
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 1,351.12/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

FEATURES  รีเวทยึดรางเก็บสายไฟแบบกดยึด
● ใช้สำหรับยึดรางเก็บสายไฟเข้ากับแผ่นยึด
● วัสดุไนล่อนมีคุณสมบัติเป็นฉนวน

ผู้ผลิต: HellermannTyton

ตารางข้อมูลจำเพาะ




รหัสสินค้าปริมาณของบรรจุภัณฑ์เส้นผ่านศูนย์กลางที่ใช้ได้ความหนาของแผ่นเพลทขั้นต่ำที่ใช้งานได้ (มม.)ความหนาสูงสุดของแผ่นเพลทที่ใช้งานได้ (มม.)
PR-1-100P100 ชิ้น⌀5.03.97

ภาพรวม / คุณสมบัติ

[M] คุณสมบัติของวัสดุ
วัสดุไนล่อน 66 (UL94V-2)
ช่วงอุณหภูมิใช้งาน-40°C to +85°C
สีสีน้ำนม
ความหนาของแผ่นเพลทที่รองรับการใช้งาน3.9 to 7.0 mm
ความแข็งแรง48.78kgf
รหัสสินค้า
PR-1-100P
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำชิ้น รวมส่วนลดปริมาณวันจัดส่ง

฿ 1,351.12

WIRING DUCT 1 แพ็ค

100 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

มีส่วนลด 6 วัน

กำลังโหลด …

  1. 1

ตัวอย่างการใช้งาน

Drawing ของสินค้า

ข้อมูลพื้นฐาน

วัสดุ ไนล่อน 66 (UL94V-2) สี สีน้ำนม ชุด รีเวท
ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรู ใช้บังคับ(มิลลิเมตร) 5 บังคับความหนาของ แผ่นเพลท ต่ำสุด(มิลลิเมตร) 3.9 บังคับความหนาของ แผ่นเพลท สูงสุด (มม.)(มิลลิเมตร) 7