(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
รหัสสินค้า | ความยาว (ม./ม้วน) | เส้นผ่านศูนย์กลางที่หุ้มได้สูงสุด (มม.) | ความกว้างเมื่อกางออก W (มม.) |
PTMT-15-25 | 25 | 15 | 75 |
PTMT-20-25 | 20 | 90 | |
PTMT-25-25 | 25 | 107 | |
PTMT-30-25 | 30 | 123 | |
PTMT-40-25 | 40 | 154 | |
PTMT-50-25 | 50 | 185 | |
PTMT-70-25 | 70 | 248 |
วัสดุ | PVC |
ช่วงอุณหภูมิที่ใช้งานได้ | —15°C to +105°C |
ความหน่วงไฟ | UL94 V0 |
ความหน่วงไฟ | ชั้นในสีดำ, ชั้นนอกสีเทา |
รหัสสินค้า |
---|
PTMT-15-25 |
PTMT-25-25 |
PTMT-30-25 |
PTMT-40-25 |
PTMT-50-25 |
PTMT-70-25 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|
฿ 3,188.50 | CABLE CONDUIT | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 6 วัน | 15 | |
฿ 3,424.84 | CABLE CONDUIT | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 6 วัน | 25 | |
฿ 3,519.40 | CABLE CONDUIT | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 6 วัน | 30 | |
฿ 3,755.84 | CABLE CONDUIT | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 6 วัน | 40 | |
฿ 4,125.70 | CABLE CONDUIT | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 6 วัน | 50 | |
฿ 4,606.84 | CABLE CONDUIT | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 6 วัน | 70 |
กำลังโหลด …
วิธีการแก้ไข | เทป ตะขอ และห่วง สกรู, โบลท์, แหวน, น็อต | รองรับการใช้งาน โล่กำบัง | ไม่มี | การใช้งาน/ ฟังก์ชั่นพิเศษ | ความหน่วงไฟ |
---|---|---|---|---|---|
ความยาวโดยรวม(ม.) | 25 | สี | สีเทา | เครื่องมือ ใช้ | ไม่มี |
ความกว้างการขยาย(มิลลิเมตร) | 75 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง