1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ขั้วต่อเรซิ่นแบบตรง มีเกลียว กันน้ำ · ติดตั้งกับแผง ซีรี่ส์ GCW
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
    ฿ 1,162.22/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

FEATURES  คอนเนคเตอร์ มีเกลียว กันน้ำ พร้อมขาพินกราวด์
● คอนเนคเตอร์ มีเกลียว ที่มีความปลอดภัยสูง
● เหมาะสำหรับเครื่องจักรที่ทำงานในสภาพแวดล้อมที่สมบุกสมบัน
● โครงสร้างมีน้ำหนักเบา เพราะทำจากไนล่อน 66
● ระดับการป้องกัน IP67 ที่ทนทานต่อสุญญากาศและกันน้ำ
· อุปกรณ์สายไฟ 4 คอร์/แกน เป็นแบบการย้ำด้วยสกรู
· อุปกรณ์สายไฟ 7 คอร์/แกน เป็นแบบการเชื่อมบัดกรี
·ไม่สามารถเชื่อมต่อกับซ็อกเก็ตติดตั้งบนแผง ทั้งตัวผู้และตัวเมียได้
· ใช้ประแจหกเหลี่ยม 1.5 มม. เพื่อขันขั้วต่อ 4 คอร์/แกน ให้แน่น

ผู้ผลิต: WEIPU

ตารางข้อมูลจำเพาะ




Part Numberรูปทรงจำนวนแกนรูปทรงหน้าสัมผัสวิธีการเชื่อมต่อสายไฟ
GCW-TS-4-Pแบบตรง4ตัวผู้สกรูหางปลา
GCW-TS-4-Sตัวเมีย
GCW-PR-4-Pการติดตั้งแผงตัวผู้
GCW-PR-4-Sตัวเมีย
GCW-TS-7-Pแบบตรง7ตัวผู้ตะกั่วบัดกรี
GCW-TS-7-Sตัวเมีย
GCW-PR-7-Pการติดตั้งแผงตัวผู้
GCW-PR-7-Sตัวเมีย
รหัสสินค้า
GCW-PR-4-P
GCW-PR-4-S
GCW-TS-4-P
GCW-TS-4-S
GCW-TS-7-P
GCW-TS-7-S
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งขาพินที่ใช้งาน/หน้าสัมผัส จำนวนขาพิน กระแสไฟฟ้าที่รับได้สูงสุด
(ก)

฿ 1,162.22

CONNECTOR 1 ชิ้น มีส่วนลด 6 วัน ตัวผู้ (ปลั๊ก)416

฿ 1,166.30

CONNECTOR 1 ชิ้น มีส่วนลด 6 วัน ตัวเมีย (ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ)416

฿ 1,165.90

CONNECTOR 1 ชิ้น มีส่วนลด 6 วัน ตัวผู้ (ปลั๊ก)416

฿ 1,178.54

CONNECTOR 1 ชิ้น มีส่วนลด 6 วัน ตัวเมีย (ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ)416

฿ 1,166.20

CONNECTOR 1 ชิ้น มีส่วนลด 6 วัน ตัวผู้ (ปลั๊ก)710

฿ 1,179.46

CONNECTOR 1 ชิ้น มีส่วนลด 6 วัน ตัวเมีย (ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ)710

กำลังโหลด …

  1. 1

ดรออิ้งของผลิตภัณฑ์

ข้อมูลพื้นฐาน

รูปทรงคอนเนคเตอร์ ประเภททรงกลม ชื่อย่อของชุด คอนเนคเตอร์ G · H · I การใช้งาน สายไฟ กับ สายไฟ
วิธีการ การเชื่อมต่อสายไฟ ขดลวด อื่น ๆ ทิศทางการ การเชื่อมต่อสายไฟ แบบตรง ฟังก์ชั่น การป้องกัน (ทนต่อสิ่งแวดล้อม) มี
รูปทรง แบบตรง รหัส AWG 18 หรือน้อยกว่า ระดับการป้องกัน IP67