(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
รูปทรง | ขนาดของปลอกหุ้ม | จำนวนแกน >>คลิกที่นี่ | รูปทรงหน้าสัมผัส | ช่วงสายไฟที่ใช้งานได้ (มม.2) | ช่วงเส้นผ่านศูนย์กลางของสายไฟที่ใช้งานได้ (มม.) | วิธีการเชื่อมต่อสายไฟ | ||
| 13 | 2 | P (ตัวผู้) S (ตัวเมีย) | ≤2 | 4 to 6.5 | ตะกั่วบัดกรี | ||
3 | ||||||||
4 | ≤0.758 | |||||||
5 | ||||||||
6 | ||||||||
7 | ||||||||
9 | ||||||||
17 | 2 | ≤2 | 6 to 10 | |||||
3 | ||||||||
4 | ≤0.758 | |||||||
5 | ||||||||
7 | ||||||||
9 | ||||||||
21 | 2 | ≤4.17 | 7 to 12 | |||||
3 | ||||||||
4 | ||||||||
5 | ||||||||
7 | ≤2 | |||||||
9 | ≤0.758 | |||||||
12 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ขาพินที่ใช้งาน/หน้าสัมผัส | จำนวนขาพิน | กระแสไฟฟ้าที่รับได้สูงสุด (ก) | แรงดันไฟฟ้าที่อนุญาต (V) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 1,120.60 | CONNECTOR | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 6 วัน | ตัวเมีย (ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ) | 2 | 13 | - | |
฿ 1,120.70 | CONNECTOR | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 6 วัน | ตัวเมีย (ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ) | 4 | 5 | - | |
฿ 1,792.00 | CONNECTOR | 20 ชิ้น | 25 วัน | ตัวเมีย (ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ) | 5 | 5 | - | ||
฿ 1,121.00 | CONNECTOR | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 6 วัน | ตัวผู้ (ปลั๊ก) | 6 | 5 | AC125 | |
฿ 1,130.90 | CONNECTOR | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 6 วัน | ตัวเมีย (ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ) | 6 | 5 | AC125 | |
฿ 1,792.00 | CONNECTOR | 20 ชิ้น | 25 วัน | ตัวเมีย (ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ) | 9 | 3 | AC125 | ||
฿ 1,144.16 | CONNECTOR | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 6 วัน | ตัวผู้ (ปลั๊ก) | 3 | 10 | AC500 | |
฿ 2,081.00 | CONNECTOR | 20 ชิ้น | 25 วัน | ตัวเมีย (ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ) | 5 | 5 | AC500 | ||
฿ 1,143.66 | CONNECTOR | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 6 วัน | ตัวเมีย (ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ) | 7 | 5 | - | |
฿ 2,081.00 | CONNECTOR | 20 ชิ้น | 25 วัน | ตัวเมีย (ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ) | 9 | 5 | - | ||
฿ 2,371.00 | CONNECTOR | 20 ชิ้น | 25 วัน | ตัวเมีย (ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ) | 2 | 30 | AC500 | ||
฿ 20,532.00 | CONNECTOR | 20 ชิ้น | 25 วัน | ตัวผู้ (ปลั๊ก) | 3 | 30 | AC500 | ||
฿ 2,371.00 | CONNECTOR | 20 ชิ้น | 25 วัน | ตัวผู้ (ปลั๊ก) | 4 | 30 | AC500 | ||
฿ 1,151.50 | CONNECTOR | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 6 วัน | ตัวเมีย (ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ) | 4 | 30 | AC500 | |
฿ 20,533.00 | CONNECTOR | 20 ชิ้น | 25 วัน | ตัวเมีย (ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ) | 7 | 15 | AC500 | ||
฿ 1,152.02 | CONNECTOR | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 6 วัน | ตัวเมีย (ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ) | 9 | 5 | AC500 | |
฿ 2,370.00 | CONNECTOR | 20 ชิ้น | 25 วัน | ตัวผู้ (ปลั๊ก) | 12 | 5 | - | ||
฿ 1,157.52 | CONNECTOR | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 6 วัน | ตัวเมีย (ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ) | 12 | 5 | - |
กำลังโหลด …
รูปทรงคอนเนคเตอร์ | ประเภททรงกลม | ชื่อย่อของชุด คอนเนคเตอร์ | P · Q · R | การใช้งาน | สายไฟ กับ สายไฟ |
---|---|---|---|---|---|
วิธีการ การเชื่อมต่อสายไฟ ขดลวด | ตะกั่วบัดกรี | ทิศทางการ การเชื่อมต่อสายไฟ | แบบตรง | ฟังก์ชั่น การป้องกัน (ทนต่อสิ่งแวดล้อม) | มี |
แรงดันไฟฟ้าสูงสุด(Vr.ms) | 1500 | รูปทรง | แบบตรง | ขนาดของเปลือกหอย | 14S |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง