1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ขั้วต่อเรซิ่น มีเกลียว กันน้ำ · ปลั๊กตรง ซีรี่ส์ PSCW
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
    ฿ 1,120.80/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

FEATURES  ปลั๊กแบบตรง มีเกลียว กันน้ำ พร้อมปลอกไนล่อน
● ปลอกไนล่อน น้ำหนักเบา ใช้งานง่าย
● ปลั๊กแบบตรง ที่สามารถเชื่อมต่อกับอะแดปเตอร์รีเลย์ (>>คลิกที่นี่) หรือแบบน๊อตที่ติดตั้งด้านหลัง (>>คลิกที่นี่)
● เกลียวล็อคใช้งานง่าย
● ระดับการป้องกัน IP67 ที่ทนทานต่อสุญญากาศและกันน้ำ
· ไม่สามารถเชื่อมต่อกับปลั๊กแบบตรง ทั้งตัวผู้และตัวเมียได้
· สำหรับการจัดเรียงคอร์/แกนโปรดดูที่: >>คลิกที่นี่

ผู้ผลิต: WEIPU

ตารางข้อมูลจำเพาะ




รูปทรงขนาดของปลอกหุ้มจำนวนแกน
>>คลิกที่นี่
รูปทรงหน้าสัมผัสช่วงสายไฟที่ใช้งานได้
(มม.2)
ช่วงเส้นผ่านศูนย์กลางของสายไฟที่ใช้งานได้ (มม.)วิธีการเชื่อมต่อสายไฟ
PSCW-TS
ชิ้นส่วนเข้าคู่
PSCW-ZJ (>>คลิกที่นี่)
หรือ
PSCW-PR (>>คลิกที่นี่)
132P
(ตัวผู้)

S
(ตัวเมีย)
≤24 to 6.5ตะกั่วบัดกรี
3
4≤0.758
5
6
7
9
172≤26 to 10
3
4≤0.758
5
7
9
212≤4.177 to 12
3
4
5
7≤2
9≤0.758
12
รหัสสินค้า
PSCW-TS-13-2-P
PSCW-TS-13-2-S
PSCW-TS-13-3-P
PSCW-TS-13-3-S
PSCW-TS-13-4-P
PSCW-TS-13-5-P
PSCW-TS-13-5-S
PSCW-TS-13-6-P
PSCW-TS-13-6-S
PSCW-TS-13-7-P
PSCW-TS-13-9-P
PSCW-TS-13-9-S
PSCW-TS-17-2-S
PSCW-TS-17-3-P
PSCW-TS-17-4-P
PSCW-TS-17-4-S
PSCW-TS-17-5-P
PSCW-TS-17-9-P
PSCW-TS-21-2-P
PSCW-TS-21-2-S
PSCW-TS-21-3-S
PSCW-TS-21-4-P
PSCW-TS-21-4-S
PSCW-TS-21-5-P
PSCW-TS-21-5-S
PSCW-TS-21-7-S
PSCW-TS-21-9-P
PSCW-TS-21-12-P
PSCW-TS-21-12-S
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งขาพินที่ใช้งาน/หน้าสัมผัส จำนวนขาพิน กระแสไฟฟ้าที่รับได้สูงสุด
(ก)
แรงดันไฟฟ้าที่อนุญาต
(V)

฿ 1,120.80

CONNECTOR 1 ชิ้น มีส่วนลด 6 วัน ตัวผู้ (ปลั๊ก)213-

฿ 1,120.90

CONNECTOR 1 ชิ้น มีส่วนลด 6 วัน ตัวเมีย (ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ)213-

฿ 1,121.72

CONNECTOR 1 ชิ้น มีส่วนลด 6 วัน ตัวผู้ (ปลั๊ก)313-

฿ 1,121.42

CONNECTOR 1 ชิ้น มีส่วนลด 6 วัน ตัวเมีย (ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ)313-

฿ 1,120.80

CONNECTOR 1 ชิ้น มีส่วนลด 6 วัน ตัวผู้ (ปลั๊ก)45-

฿ 1,120.80

CONNECTOR 1 ชิ้น มีส่วนลด 6 วัน ตัวผู้ (ปลั๊ก)55-

฿ 1,120.90

CONNECTOR 1 ชิ้น มีส่วนลด 6 วัน ตัวเมีย (ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ)55-

฿ 1,121.92

CONNECTOR 1 ชิ้น มีส่วนลด 6 วัน ตัวผู้ (ปลั๊ก)65AC125

฿ 1,120.90

CONNECTOR 1 ชิ้น มีส่วนลด 6 วัน ตัวเมีย (ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ)65AC125

฿ 1,121.92

CONNECTOR 1 ชิ้น มีส่วนลด 6 วัน ตัวผู้ (ปลั๊ก)75AC125

฿ 1,121.82

CONNECTOR 1 ชิ้น มีส่วนลด 6 วัน ตัวผู้ (ปลั๊ก)93AC125

฿ 1,121.00

CONNECTOR 1 ชิ้น มีส่วนลด 6 วัน ตัวเมีย (ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ)93AC125

฿ 1,136.52

CONNECTOR 1 ชิ้น มีส่วนลด 6 วัน ตัวเมีย (ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ)210AC500

฿ 1,135.50

CONNECTOR 1 ชิ้น มีส่วนลด 6 วัน ตัวผู้ (ปลั๊ก)310AC500

฿ 1,136.62

CONNECTOR 10 ชิ้น มีส่วนลด 6 วัน ตัวผู้ (ปลั๊ก)45AC500

฿ 1,137.02

CONNECTOR 1 ชิ้น มีส่วนลด 6 วัน ตัวเมีย (ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ)45AC500

฿ 2,082.00

CONNECTOR 20 ชิ้น 25 วัน ตัวผู้ (ปลั๊ก)55AC500

฿ 1,136.30

CONNECTOR 1 ชิ้น มีส่วนลด 6 วัน ตัวผู้ (ปลั๊ก)95-

฿ 2,374.00

CONNECTOR 20 ชิ้น 25 วัน ตัวผู้ (ปลั๊ก)230AC500

฿ 2,375.00

CONNECTOR 20 ชิ้น 25 วัน ตัวเมีย (ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ)230AC500

฿ 1,150.48

CONNECTOR 1 ชิ้น มีส่วนลด 6 วัน ตัวเมีย (ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ)330AC500

฿ 1,151.30

CONNECTOR 1 ชิ้น มีส่วนลด 6 วัน ตัวผู้ (ปลั๊ก)430AC500

฿ 1,150.48

CONNECTOR 1 ชิ้น มีส่วนลด 6 วัน ตัวเมีย (ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ)430AC500

฿ 20,536.00

CONNECTOR 20 ชิ้น 25 วัน ตัวผู้ (ปลั๊ก)530AC500

฿ 2,375.00

CONNECTOR 20 ชิ้น 25 วัน ตัวเมีย (ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ)530AC500

฿ 1,150.58

CONNECTOR 1 ชิ้น มีส่วนลด 6 วัน ตัวเมีย (ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ)715AC500

฿ 1,149.98

CONNECTOR 1 ชิ้น มีส่วนลด 6 วัน ตัวผู้ (ปลั๊ก)95AC500

฿ 1,150.80

CONNECTOR 1 ชิ้น มีส่วนลด 6 วัน ตัวผู้ (ปลั๊ก)125-

฿ 1,150.38

CONNECTOR 1 ชิ้น มีส่วนลด 6 วัน ตัวเมีย (ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ)125-

กำลังโหลด …

  1. 1

ดรออิ้งของผลิตภัณฑ์

ข้อมูลพื้นฐาน

รูปทรงคอนเนคเตอร์ ประเภททรงกลม ชื่อย่อของชุด คอนเนคเตอร์ P · Q · R การใช้งาน สายไฟ กับ สายไฟ
วิธีการ การเชื่อมต่อสายไฟ ขดลวด ตะกั่วบัดกรี ทิศทางการ การเชื่อมต่อสายไฟ แบบตรง ฟังก์ชั่น การป้องกัน (ทนต่อสิ่งแวดล้อม) มี
แรงดันไฟฟ้าสูงสุด(Vr.ms) 1500 รูปทรง แบบตรง ขนาดของเปลือกหอย 14S
ระดับการป้องกัน IP67