(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
รูปทรง | จำนวนแกน | วิธีการเชื่อมต่อสายไฟ | ชิ้นส่วนเข้าคู่ | สายไฟที่ใช้งานได้mm2 |
MBC-ZPR-2-S | 2 | ตะกั่วบัดกรี | MBC-TS | ≤4.17 |
MBC-ZPR-3-S | 3 | |||
MBC-ZPR-4-S | 4 | |||
MBC-ZPR-5-S | 5 | |||
MBC-ZPR-7-S | 7 | ≤2 | ||
MBC-ZPR-9-S | 9 | ≤0.785 | ||
MBC-ZPR-12-S | 12 |
รหัสสินค้า |
---|
MBC-ZPR-2-S |
MBC-ZPR-3-S |
MBC-ZPR-4-S |
MBC-ZPR-5-S |
MBC-ZPR-7-S |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | จำนวนขาพิน | กระแสไฟฟ้าที่รับได้สูงสุด (ก) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 1,166.00 | CONNECTOR | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 6 วัน | 2 | 30 | |
฿ 1,166.10 | CONNECTOR | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 6 วัน | 3 | 30 | |
฿ 1,168.04 | CONNECTOR | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 6 วัน | 4 | 30 | |
฿ 1,172.62 | CONNECTOR | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 6 วัน | 5 | 30 | |
฿ 1,174.26 | CONNECTOR | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 6 วัน | 7 | 15 |
กำลังโหลด …
รูปทรงคอนเนคเตอร์ | ประเภททรงกลม | ชื่อย่อของชุด คอนเนคเตอร์ | M · N · O | ขาพินที่ใช้งาน/หน้าสัมผัส | ตัวเมีย (ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ) |
---|---|---|---|---|---|
การใช้งาน | สายไฟ กับ สายไฟ | แรงดันไฟฟ้าที่อนุญาต(V) | AC500 | วิธีการ การเชื่อมต่อสายไฟ ขดลวด | ตะกั่วบัดกรี |
ทิศทางการ การเชื่อมต่อสายไฟ | แบบตรง | ฟังก์ชั่น การป้องกัน (ทนต่อสิ่งแวดล้อม) | ไม่มี | แรงดันไฟฟ้าสูงสุด(Vr.ms) | 1500 |
รูปทรง | แบบตรง | รหัส AWG | 18 หรือน้อยกว่า |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง