(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
รูปทรง | จำนวนแกน | วิธีการเชื่อมต่อสายไฟ | ชิ้นส่วนเข้าคู่ | สายไฟที่ใช้งานได้mm2 |
MBC-TS-2-P | 2 | ตะกั่วบัดกรี | MBC-ZPR | ≤4.17 |
MBC-TS-3-P | 3 | |||
MBC-TS-4-P | 4 | |||
MBC-TS-5-P | 5 | |||
MBC-TS-7-P | 7 | ≤2 | ||
MBC-TS-9-P | 9 | ≤0.785 | ||
MBC-TS-12-P | 12 |
รหัสสินค้า |
---|
MBC-TS-2-P |
MBC-TS-3-P |
MBC-TS-4-P |
MBC-TS-5-P |
MBC-TS-7-P |
MBC-TS-12-P |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | จำนวนขาพิน | กระแสไฟฟ้าที่รับได้สูงสุด (ก) | แรงดันไฟฟ้าที่อนุญาต (V) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 1,138.14 | CONNECTOR | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 6 วัน | 2 | 30 | AC500 | |
฿ 1,138.34 | CONNECTOR | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 6 วัน | 3 | 30 | AC500 | |
฿ 1,139.48 | CONNECTOR | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 6 วัน | 4 | 30 | AC500 | |
฿ 1,138.46 | CONNECTOR | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 6 วัน | 5 | 30 | AC500 | |
฿ 1,150.48 | CONNECTOR | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 6 วัน | 7 | 15 | AC500 | |
฿ 1,144.98 | CONNECTOR | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 6 วัน | 12 | 5 | - |
กำลังโหลด …
รูปทรงคอนเนคเตอร์ | ประเภททรงกลม | ชื่อย่อของชุด คอนเนคเตอร์ | M · N · O | ขาพินที่ใช้งาน/หน้าสัมผัส | ตัวผู้ (ปลั๊ก) |
---|---|---|---|---|---|
การใช้งาน | สายไฟ กับ สายไฟ | วิธีการ การเชื่อมต่อสายไฟ ขดลวด | ตะกั่วบัดกรี | ทิศทางการ การเชื่อมต่อสายไฟ | แบบตรง |
ฟังก์ชั่น การป้องกัน (ทนต่อสิ่งแวดล้อม) | มี | แรงดันไฟฟ้าสูงสุด(Vr.ms) | 1500 | รูปทรง | แบบตรง |
รหัส AWG | 18 หรือน้อยกว่า |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง