1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
คอนเนคเตอร์ IEEE1284 (MDR), คอนเนคเตอร์ตัวเมียแบบบัดกรีสำหรับติดพาเนลแบบมีชีลด์ป้องกัน EMI

คลิกภาพเพื่อขยาย

เลื่อน เมาส์ ไปเหนือภาพเพื่อซูม หรือคลิกภาพเพื่อขยาย

  • คอนเนคเตอร์ IEEE1284 (MDR), คอนเนคเตอร์ตัวเมียแบบบัดกรีสำหรับติดพาเนลแบบมีชีลด์ป้องกัน EMI
  • คอนเนคเตอร์ IEEE1284 (MDR), คอนเนคเตอร์ตัวเมียแบบบัดกรีสำหรับติดพาเนลแบบมีชีลด์ป้องกัน EMI
  • คอนเนคเตอร์ IEEE1284 (MDR), คอนเนคเตอร์ตัวเมียแบบบัดกรีสำหรับติดพาเนลแบบมีชีลด์ป้องกัน EMI
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • ส่วนลดตามปริมาณ
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 169.42/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

FEATURES  คอนเนคเตอร์ I/O พิทช์ 1.27 มม. แบบบัดกรีสำหรับการส่งข้อมูลความเร็วสูง
● ต่อกับสายด้วยการบัดกรี
● ยึดกับพาเนลโดยใช้สกรู
ข้อมูลจำเพาะพื้นฐาน
พิกัดกระแสไฟฟ้า: 1 A
พิกัดแรงดันไฟฟ้า: 500 VAC
ขนาดสายไฟที่ใช้งานได้: AWG30-24 หรือ 0.05mm2~0.2mm2
สำหรับคุณสมบัติ >>คลิกที่นี่
· โปรดทราบว่าสายไฟที่มีเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกใหญ่กว่าที่แนะนำอาจไม่สามารถผ่านส่วนประกอบได้
· เมื่อตัวเชื่อมต่อที่เข้าคู่กับคอนเนคเตอร์ผลิตโดยผู้ผลิตรายอื่น ให้ตรวจสอบก่อนใช้งานว่าขนาดและคุณลักษณะใช้ร่วมกันได้
· โปรดดู >>คลิกที่นี่ สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับคอนเนคเตอร์และปลอกหุ้ม

ตารางรายละเอียดจำเพาะ




รหัสสินค้าจำนวนแกนขนาด (มม.)
ABCd
MC14FEL51429.623.6412.6316.8
MC20FEL52033.427.4416.4420.63
MC26FEL52637.231.220.2524.7
MC36FEL53643.537.626.631
MC50FEL55052.646.535.441.1
MC68FEL5686457.946.951

ภาพรวม/คุณสมบัติ

[M] วัสดุ
รายการวัสดุกระบวนการชุบผิว
หน้าสัมผัสทองแดงอัลลอยฐานนิกเกิลชุบทอง
รองรับซิงค์อัลลอยชุบนิกเกิล
ตัวเครื่องเรซิ่น PBT (UL94V-0)
ตัวเสื้อเหล็กกล้าชุบนิกเกิล
รหัสสินค้า
MC14FEL5
MC20FEL5
MC26FEL5
MC50FEL5
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งจำนวนพิน

฿ 1,149.56

CONNECTOR 1 ชิ้น มีส่วนลด 6 วัน 14

฿ 1,183.74

CONNECTOR 10 ชิ้น มีส่วนลด 6 วัน 20

฿ 1,240.56

CONNECTOR 1 ชิ้น มีส่วนลด 6 วัน 26

฿ 169.42

CONNECTOR 100 ชิ้น 28 วัน 50

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

รูปทรง คอนเนคเตอร์ ทรงสี่เหลี่ยม ชื่อย่อของชุด คอนเนคเตอร์ G·H·I G H ··ฉัน IEEE1284 ครึ่ง พิทช์
ขาพิน ใช้งานได้ / หน้าสัมผัส ตัวเมีย (ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ) การใช้งาน สายไฟ อุปกรณ์ติดตั้งตู้ กระแสไฟฟ้าที่ใช้งานได้(ก) 1
แรงดันไฟฟ้าที่อนุญาต(V) AC500 วิธีการ การเชื่อมต่อสายไฟ ขดลวด ตะกั่วบัดกรี ทิศทางการ การเชื่อมต่อสายไฟ แบบตรง
ฟังก์ชั่น การป้องกัน (ทนต่อสิ่งแวดล้อม) ไม่มี รูปทรง ชนิด D-sub แรงดันไฟฟ้าสูงสุด 1000Vr.m.s/1 นาที
หน้าสัมผัส วัสดุ ทองแดงอัลลอย วัสดุเคส เรซิ่น PBT เสริมใยแก้ว สเปค สายไฟ รองรับการใช้งาน 0.2-2.5mm ²
มี / ไม่มี โล่กำบัง EMI มี