(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
รหัสสินค้า | จำนวนแกน | A (มม.) | B (มม.) | C (มม.) | D (มม.) | น้ำหนัก (ก.) |
RCA-50140-BSP | 14 | 43.9 | 36.0 | 25.6 | 12.96 | 9.5 |
RCA-50240-BSP | 24 | 54.7 | 46.8 | 36.3 | 23.76 | 12 |
RCA-50360-BSP | 36 | 67.7 | 59.7 | 49.3 | 36.72 | 15 |
RCA-50500-BSP | 50 | 82.8 | 74.9 | 64.4 | 51.84 | 19 |
ฮาร์ดแวร์ | เหล็ก |
ขั้วต่อหน้าสัมผัส | ทองแดงอัลลอย |
วัสดุฉนวนไฟฟ้า | PBT (UL94V-0) สีน้ำเงิน |
พิกัดกระแสไฟฟ้า | 3 A |
พิกัดแรงดันไฟฟ้า | 250 V AC |
ความต้านทานฉนวน | ต่ำสุด 1,000MΩ |
แรงดันไฟฟ้าสูงสุด | 1,000V (1 นาที) |
ความต้านทานคงที่ | สูงสุด 30mΩ |
อุณหภูมิใช้งาน | -55°C to +105°C |
รหัสสินค้า |
---|
RCA-50500-BSP |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง |
---|---|---|---|---|---|
฿ 1,171.96 | CONNECTOR | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 6 วัน |
กำลังโหลด …
รูปทรง คอนเนคเตอร์ | ทรงสี่เหลี่ยม | ขาพิน ใช้งานได้ / หน้าสัมผัส | เกลียวนอก (ปลั๊ก) | จำนวนพิน | 50 |
---|---|---|---|---|---|
การใช้งาน | แผ่นวงจร กับ แผ่นวงจร | กระแสไฟฟ้าที่ใช้งานได้(ก) | 3 | แรงดันไฟฟ้าที่อนุญาต(V) | AC250 |
วิธีการ การเชื่อมต่อสายไฟ ขดลวด | ตะกั่วบัดกรี | ทิศทางการ การเชื่อมต่อสายไฟ | มุม | ฟังก์ชั่น การป้องกัน (ทนต่อสิ่งแวดล้อม) | ไม่มี |
รูปทรง | ชนิด D-sub | แรงดันไฟฟ้าสูงสุด | 1000Vr.m.s/1 นาที | อิมพีแดนซ์/ความต้านทานรวมของวงจร (รายละเอียด) | 20 mΩ (ที่ 20 mV หรือน้อยกว่าและ 100 mA หรือน้อยกว่า) |
หน้าสัมผัส วัสดุ | ทองแดงอัลลอย | น้ำหนัก(ก.) | 22.16 |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน RCA-50500-BSP ในชุด คอนเนคเตอร์เซ็นโทรนิกส์ชนิดบัดกรีแบบมุม, คอนเนคเตอร์ตัวผู้แบบสกรูล็อคสำหรับแผ่นวงจรพิมพ์
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง