1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
คอนเนคเตอร์เซ็นโทรนิกส์ชนิดบัดกรีแบบติดตั้งบนพาเนล, คอนเนคเตอร์ตัวผู้แบบสกรูล็อคสำหรับแผ่นวงจรพิมพ์

CONNECTOR

คลิกภาพเพื่อขยาย

เลื่อน เมาส์ ไปเหนือภาพเพื่อซูม หรือคลิกภาพเพื่อขยาย

  • คอนเนคเตอร์เซ็นโทรนิกส์ชนิดบัดกรีแบบติดตั้งบนพาเนล, คอนเนคเตอร์ตัวผู้แบบสกรูล็อคสำหรับแผ่นวงจรพิมพ์
  • คอนเนคเตอร์เซ็นโทรนิกส์ชนิดบัดกรีแบบติดตั้งบนพาเนล, คอนเนคเตอร์ตัวผู้แบบสกรูล็อคสำหรับแผ่นวงจรพิมพ์
  • คอนเนคเตอร์เซ็นโทรนิกส์ชนิดบัดกรีแบบติดตั้งบนพาเนล, คอนเนคเตอร์ตัวผู้แบบสกรูล็อคสำหรับแผ่นวงจรพิมพ์
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • ส่วนลดตามปริมาณ
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 1,155.52/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

FEATURES  คอนเนคเตอร์เซ็นโทรนิกส์ตัวผู้แบบดั้งเดิมจาก MISUMI สำหรับติดตั้งแผ่นวงจรพิมพ์
● คอนเนคเตอร์นี้ติดตั้งอยู่บนแผ่นวงจรพิมพ์และใช้เพื่อเชื่อมต่อกับคอนเนคเตอร์ตัวเมีย แผ่นวงจรพิมพ์บรรจุมาพร้อมกับบัดกรี
· นอกจากนี้ยังสามารถเชื่อมต่อกับคอนเนคเตอร์ที่คล้ายกันจากผู้ผลิตรายอื่นได้ ให้ตรวจสอบรายละเอียดจำเพาะและคุณสมบัติให้ถี่ถ้วนก่อนใช้งาน
· สำหรับรายละเอียดเกี่ยวกับวิธีใช้คอนเนคเตอร์ร่วมกัน โปรดดู >>คลิกที่นี่

ตารางรายละเอียดจำเพาะ




รหัสสินค้าจำนวนแกนA (มม.)B (มม.)C (มม.)D (มม.)น้ำหนัก (ก.)
RC-40140-BSP1412.9625.636.043.99.5
RC-40240-BSP2423.7636.346.854.712
RC-40360-BSP3636.7249.359.767.715
RC-40500-BSP5051.8464.474.982.819

ภาพรวม/คุณสมบัติ

[M] วัสดุ
ฮาร์ดแวร์เหล็ก
ขั้วต่อหน้าสัมผัสทองแดงอัลลอย
วัสดุฉนวนไฟฟ้าPBT (UL94V-0) สีน้ำเงิน
คุณสมบัติทางไฟฟ้า
พิกัดกระแสไฟฟ้า5 A
พิกัดแรงดันไฟฟ้า250 V AC
ความต้านทานฉนวนต่ำสุด 1,000MΩ
แรงดันไฟฟ้าสูงสุด1,000V (1 นาที)
ความต้านทานคงที่สูงสุด 30mΩ
อุณหภูมิใช้งาน-55°C to +105°C
รหัสสินค้า
RC-40500-BSP
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่ง

฿ 1,155.52

CONNECTOR 1 ชิ้น มีส่วนลด 6 วัน

กำลังโหลด …

  1. 1

แผนภาพขนาดสินค้า

ข้อมูลพื้นฐาน

รูปทรง คอนเนคเตอร์ ทรงสี่เหลี่ยม ขาพิน ใช้งานได้ / หน้าสัมผัส เกลียวนอก (ปลั๊ก) จำนวนพิน 50
การใช้งาน แผ่นวงจร กับ แผ่นวงจร กระแสไฟฟ้าที่ใช้งานได้(ก) 5 แรงดันไฟฟ้าที่อนุญาต(V) AC250
วิธีการ การเชื่อมต่อสายไฟ ขดลวด ตะกั่วบัดกรี ทิศทางการ การเชื่อมต่อสายไฟ แบบตรง ฟังก์ชั่น การป้องกัน (ทนต่อสิ่งแวดล้อม) ไม่มี
รูปทรง ชนิด D-sub แรงดันไฟฟ้าสูงสุด 1000Vr.m.s/1 นาที อิมพีแดนซ์/ความต้านทานรวมของวงจร (รายละเอียด) 20 mΩ (ที่ 20 mV หรือน้อยกว่าและ 100 mA หรือน้อยกว่า)
หน้าสัมผัส วัสดุ ทองแดงอัลลอย น้ำหนัก(ก.) 22.16

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน RC-40500-BSP ในชุด คอนเนคเตอร์เซ็นโทรนิกส์ชนิดบัดกรีแบบติดตั้งบนพาเนล, คอนเนคเตอร์ตัวผู้แบบสกรูล็อคสำหรับแผ่นวงจรพิมพ์