1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
คอนเนคเตอร์เซ็นโทรนิกส์ชนิดบัดกรีแบบติดตั้งบนพาเนล, คอนเนคเตอร์ตัวผู้แบบสกรูล็อค【1-500 ชิ้นต่อแพ็คเกจ】

คลิกภาพเพื่อขยาย

เลื่อน เมาส์ ไปเหนือภาพเพื่อซูม หรือคลิกภาพเพื่อขยาย

  • คอนเนคเตอร์เซ็นโทรนิกส์ชนิดบัดกรีแบบติดตั้งบนพาเนล, คอนเนคเตอร์ตัวผู้แบบสกรูล็อค
  • คอนเนคเตอร์เซ็นโทรนิกส์ชนิดบัดกรีแบบติดตั้งบนพาเนล, คอนเนคเตอร์ตัวผู้แบบสกรูล็อค
  • คอนเนคเตอร์เซ็นโทรนิกส์ชนิดบัดกรีแบบติดตั้งบนพาเนล, คอนเนคเตอร์ตัวผู้แบบสกรูล็อค
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • ส่วนลดตามปริมาณ
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 1,116.22/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

FEATURES   คอนเนคเตอร์เซ็นโทรนิกส์ตัวผู้แบบพื้นฐานชนิดดั้งเดิมจาก MISUMI สำหรับยึดพาเนล
● คอนเนคเตอร์นี้ติดตั้งอยู่บนพาเนลและใช้เพื่อเชื่อมต่อกับคอนเนคเตอร์ตัวเมีย
● สายไฟเชื่อมต่อกันด้วยบัดกรี
ข้อมูลจำเพาะพื้นฐาน
พิกัดกระแสไฟฟ้า: 5A หรือต่ำกว่า
พิกัดแรงดันไฟฟ้า: ต่ำกว่า 250 VAC
ขนาดสายไฟที่ใช้งานได้: AWG30~24 หรือ 0.05mm2~0.2mm2
อุณหภูมิแวดล้อมในการทำงาน -55°C ถึง +105°C
สำหรับคุณสมบัติและวัสดุ โปรดดู >>คลิกที่นี่
· นอกจากนี้ยังสามารถเชื่อมต่อกับคอนเนคเตอร์ที่คล้ายคลึงกันจากผู้ผลิตรายอื่น (คอนเนคเตอร์ Amphenol, คอนเนคเตอร์สายแพ. คอนเนคเตอร์แบบเบลโลว์ ฯลฯ ) อย่างไรก็ตาม ต้องตรวจสอบสเปคแลคุณสมบัติอย่างละเอียดก่อนการใช้งาน
· สำหรับรายละเอียดเกี่ยวกับวิธีใช้คอนเนคเตอร์ร่วมกัน โปรดดู >>คลิกที่นี่

ตารางรายละเอียดจำเพาะ




รหัสสินค้าจำนวนแกนA (มม.)B (มม.)C (มม.)
RC-40140-SP1443.936.025.6
RC-40240-SP2454.746.836.3
RC-40360-SP3667.759.749.3
RC-40500-SP5082.874.964.4
รหัสสินค้า
RC-40140-SP
RC-40240-SP
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำชิ้น รวมส่วนลดปริมาณวันจัดส่งจำนวนพิน

฿ 1,116.22

CONNECTOR 1 ชิ้น มีส่วนลด 6 วัน 14

฿ 38,582.05

CONNECTOR 1 แพ็ค

500 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

53 วัน 24

กำลังโหลด …

  1. 1

แผนภาพขนาดสินค้า

ข้อมูลพื้นฐาน

รูปทรง คอนเนคเตอร์ ทรงสี่เหลี่ยม ขาพิน ใช้งานได้ / หน้าสัมผัส เกลียวนอก (ปลั๊ก) การใช้งาน สายไฟ อุปกรณ์ติดตั้งตู้
กระแสไฟฟ้าที่ใช้งานได้(ก) 5 แรงดันไฟฟ้าที่อนุญาต(V) AC250 วิธีการ การเชื่อมต่อสายไฟ ขดลวด ตะกั่วบัดกรี
ทิศทางการ การเชื่อมต่อสายไฟ แบบตรง ฟังก์ชั่น การป้องกัน (ทนต่อสิ่งแวดล้อม) ไม่มี รูปทรง ชนิด D-sub
แรงดันไฟฟ้าสูงสุด 1000Vr.m.s/1 นาที อิมพีแดนซ์/ความต้านทานรวมของวงจร (รายละเอียด) 20 mΩ (ที่ 20 mV หรือน้อยกว่าและ 100 mA หรือน้อยกว่า) หน้าสัมผัส วัสดุ ทองแดงอัลลอย
วัสดุเคส เรซิ่น PBT เสริมใยแก้ว สเปค สายไฟ รองรับการใช้งาน 0.2-2.5mm ²