(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
รหัสสินค้า | จำนวนแกน | ชนิดสกรู | A ±0.3 (มม.) | B ±0.3 (มม.) | C ±0.3 (มม.) | D ±0.3 (มม.) | F(ช่วงเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกของสายไฟที่ใช้งานได้)±0.3(มม.) |
MAH90-9-M2.6 | 9 | M2.6 | 47 | 33 | 25 | 16 | 9 |
MAH90-15-M2.6 | 15 | 59 | 33 | 33.32 | 16 | 11 | |
MAH90-25-M2.6 | 25 | 72 | 33 | 47 | 16 | 11 | |
MAH90-9-UNC | 9 | #4-40 | 47 | 33 | 25 | 16 | 9 |
MAH90-15-UNC | 15 | 59 | 33 | 33.32 | 16 | 11 | |
MAH90-25-UNC | 25 | 72 | 33 | 47 | 16 | 11 |
รายการ | วัสดุ | กระบวนการชุบผิว |
ตัวเสื้อ | ซิงค์อัลลอย | ชุบนิกเกิล |
ฮาร์ดแวร์ | เหล็ก | — |
รหัสสินค้า |
---|
MAH90-9-M2.6 |
MAH90-15-M2.6 |
MAH90-25-M2.6 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | จำนวนพิน |
---|---|---|---|---|---|---|
฿ 1,186.24 | CONNECTOR | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 6 วัน | 9 | |
฿ 1,193.40 | CONNECTOR | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 6 วัน | 15 | |
฿ 1,201.96 | CONNECTOR | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 6 วัน | 25 |
กำลังโหลด …
รูปทรง | ปลอกหุ้มคอนเนคเตอร์ชนิด D-sub | สกรู | #4-40 | วัสดุเคส | เรซิ่น PBT เสริมใยแก้ว |
---|---|---|---|---|---|
สเปค สายไฟ รองรับการใช้งาน | 0.2-2.5mm ² |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง