1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ปลอกหุ้มโลหะบัดกรีของคอนเนคเตอร์ D-sub

คลิกภาพเพื่อขยาย

เลื่อน เมาส์ ไปเหนือภาพเพื่อซูม หรือคลิกภาพเพื่อขยาย

  • ปลอกหุ้มโลหะบัดกรีของคอนเนคเตอร์ D-sub
  • ปลอกหุ้มโลหะบัดกรีของคอนเนคเตอร์ D-sub
  • ปลอกหุ้มโลหะบัดกรีของคอนเนคเตอร์ D-sub
  • ปลอกหุ้มโลหะบัดกรีของคอนเนคเตอร์ D-sub
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • ส่วนลดตามปริมาณ
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 1,127.64/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

FEATURES  ส่วนประกอบเปลือกหุ้มโลหะแบบยูนิเวอร์แซล
● ปลอกหุ้มโลหะที่มีการเดินสายดูสวยงามกว่าเดิม
● มีสกรู M2.6 และ #4-40 ให้เลือก
· ไม่สามารถใช้ร่วมกับคอนเนคเตอร์แบบเชื่อมกดได้
· คอนเนคเตอร์ที่ใช้งานร่วมกันได้มีระบุไว้ใน >>คลิกที่นี่
· ดู >> คลิกที่นี่ เพื่อดูความแตกต่างระหว่างสกรู M2.6 และ #4-40

ตารางรายละเอียดจำเพาะ




รหัสสินค้าจำนวนแกนชนิดสกรูA (มม.)B ±1 (มม.)C ±1 (มม.)D (มม.)E ±0.5 (มม.)F(ช่วงเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกของสายไฟที่ใช้งานได้)(มม.)
MAH-9-M2.69M2.616±0.5314712.6±0.524.997
MAH-15-M2.61516±14048.233.3210
MAH-25-M2.62516±153.348.747.0410
MAH-37-M2.63716.2±16948.720.8±163.514
MAH-50-M2.65019.7±16748.423.0±161.1214.5
MAH-9-UNC9#4-4016±0.5314712.6±0.524.997
MAH-15-UNC1516±14048.233.3210
MAH-25-UNC2516±153.348.747.0410
MAH-37-UNC3716.2±16948.720.8±163.514
MAH-50-UNC5019.7±16748.423.0±161.1214.5

ภาพรวม/คุณสมบัติ

[M] วัสดุ
รายการวัสดุกระบวนการชุบผิว
ตัวเสื้อซิงค์อัลลอยชุบโครเมียม
ฮาร์ดแวร์เหล็ก
รหัสสินค้า
MAH-9-M2.6
MAH-9-UNC
MAH-15-M2.6
MAH-15-UNC
MAH-25-M2.6
MAH-25-UNC
MAH-37-M2.6
MAH-37-UNC
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งจำนวนพิน

฿ 1,127.64

CONNECTOR 1 ชิ้น มีส่วนลด 6 วัน 9

฿ 1,128.36

CONNECTOR 1 ชิ้น มีส่วนลด 6 วัน 9

฿ 1,151.94

CONNECTOR 1 ชิ้น มีส่วนลด 6 วัน 15

฿ 1,156.94

CONNECTOR 1 ชิ้น มีส่วนลด 6 วัน 15

฿ 1,164.10

CONNECTOR 1 ชิ้น มีส่วนลด 6 วัน 25

฿ 1,162.66

CONNECTOR 1 ชิ้น มีส่วนลด 6 วัน 25

฿ 1,194.10

CONNECTOR 1 ชิ้น มีส่วนลด 6 วัน 37

฿ 1,199.10

CONNECTOR 1 ชิ้น มีส่วนลด 6 วัน 37

กำลังโหลด …

  1. 1

แผนภาพขนาดสินค้า

ข้อมูลพื้นฐาน

รูปทรง ปลอกหุ้มคอนเนคเตอร์ชนิด D-sub สกรู #4-40 วัสดุเคส เรซิ่น PBT เสริมใยแก้ว
สเปค สายไฟ รองรับการใช้งาน 0.2-2.5mm ²