1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
คอนเนคเตอร์ D-sub, บัดกรีมุม 45°, ปลอกหุ้มเรซิ่น

CONNECTOR

คลิกภาพเพื่อขยาย

เลื่อน เมาส์ ไปเหนือภาพเพื่อซูม หรือคลิกภาพเพื่อขยาย

  • คอนเนคเตอร์ D-sub, บัดกรีมุม 45°, ปลอกหุ้มเรซิ่น
  • คอนเนคเตอร์ D-sub, บัดกรีมุม 45°, ปลอกหุ้มเรซิ่น
  • คอนเนคเตอร์ D-sub, บัดกรีมุม 45°, ปลอกหุ้มเรซิ่น
  • คอนเนคเตอร์ D-sub, บัดกรีมุม 45°, ปลอกหุ้มเรซิ่น
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • ส่วนลดตามปริมาณ
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 1,116.22/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

FEATURES  ส่วนประกอบปลอกหุ้มเรซิ่นมุม 45°
● เป็นปลอกหุ้มมุม 45° ที่มีพื้นที่สำหรับการกำหนดเส้นทางของสายไฟที่ดี
● มีสกรู M2.6 และ #4-40 ให้เลือก
● มีปลอกหุ้มที่นิยมใช้มากที่สุดแบบ 9 แกนและ 25 แกนมาด้วย
· ไม่สามารถใช้ร่วมกับคอนเนคเตอร์แบบเชื่อมกดได้
· สำหรับคอนเนคเตอร์ที่ใช้งานร่วมกันได้ โปรดดู >>คลิกที่นี่
· ดู >> คลิกที่นี่ เพื่อดูความแตกต่างระหว่างสกรู M2.6 และ #4-40

ตารางรายละเอียดจำเพาะ




รหัสสินค้าจำนวนแกนชนิดสกรู
AH45-9-M2.69M2.6
AH45-25-M2.625
AH45-9-UNC9#4-40
AH45-25-UNC25

ภาพรวม/คุณสมบัติ

[M] วัสดุ
รายการวัสดุสี
ฉนวนไฟฟ้าABS (UL94V-0)สีเทา
ฮาร์ดแวร์เหล็ก
รหัสสินค้า
AH45-25-UNC
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่ง

฿ 1,116.22

CONNECTOR 1 ชิ้น มีส่วนลด 6 วัน

กำลังโหลด …

  1. 1

แผนภาพขนาดสินค้า

ข้อมูลพื้นฐาน

จำนวนพิน 25 รูปทรง ฮู้ดสำหรับคอนเนคเตอร์ชนิด D-sub สกรู #4-40
วัสดุเคส เรซิ่น PBT เสริมใยแก้ว

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน AH45-25-UNC ในชุด คอนเนคเตอร์ D-sub, บัดกรีมุม 45°, ปลอกหุ้มเรซิ่น