1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ขั้วต่อ D-sub ขั้วปั๊มเชื่อมแรงดันหุ้มฉนวน EMI (หัวลากสั้น)
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
    ฿ 1,084.06/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

คุณสมบัติ  EMI ชนิดมีชิลด์ ขั้วต่อ D-sub เชื่อม ความดัน อย่างรวดเร็วด้วย การออกแบบ ดึงสั้น
●เปลือกชุบ นิกเกิล เพื่อให้ได้เอฟเฟกต์ EMI ที่ดีและมีประสิทธิภาพในการป้องกันสัญญาณรบกวน
●คอนเนคเตอร์ มีตัวลดแรงดึงที่ด้านหลังเพื่อเพิ่มคุณสมบัติในการรับแรงดึง
●ใช้ ขดลวด แบน การสวมอัด เพื่ออำนวยความสะดวกในการใช้งาน
●ได้รับการออกแบบให้มีตัวดึงสั้นและสามารถใช้กับเปลือกประกอบเพื่อป้องกัน อุปกรณ์สายไฟ และขั้วต่อการออกแบบ นี้มีความสวยงามมากขึ้น
ข้อมูลจำเพาะพื้นฐาน
พิกัดกระแสไฟฟ้าพิกัดแรงดันไฟฟ้าความต้านทานฉนวนไฟฟ้า (500 V DC)แรงดันไฟฟ้าสูงสุดความต้านทานหน้าสัมผัสอุณหภูมิขณะใช้งาน
3 ก500 โวลต์ (AC)1,000MΩขึ้นไป1000Vr.ms30 mΩหรือน้อยกว่า-55 ℃ถึง + 105 ℃
สายไฟ รองรับการใช้งาน:สายแพ AWG28 หรือ 0.08 มม. ² พิทช์ 1.27 มม >> คลิกที่นี่
·เมื่อทำการผสมพันธุ์กับขั้วต่อที่ผลิตโดยผู้ผลิตรายอื่นให้ใช้หลังจากยืนยันขนาดและลักษณะอย่างครบถ้วนก่อนทำการผสมพันธุ์
· ผลิตภัณฑ์ นี้สามารถใช้ได้โดยไม่ต้องใช้เปลือก
· เครื่องมือ เชื่อมด้วย ความดัน อย่างง่าย >> คลิกที่นี่
·เปลือกที่ รองรับการใช้งาน >> คลิกที่นี่

โต๊ะวางชิ้นงาน สเปค




รหัสรุ่น/ Part numberจำนวนแกนรูปทรง หน้าสัมผัสก± 0.1
(มิลลิเมตร)
B ± 0.1
(มิลลิเมตร)
ค± 0.1
(มิลลิเมตร)
D ± 0.1
(มิลลิเมตร)
E ± 0.1
(มิลลิเมตร)
ปส. -9SP9เกลียวนอก30.8124.9916.92-11.08
ปส. -15SP1539.2033.3025.25-19.39
ปส. -25 สภ2553.0547.0438.96-33.24
ปส. -37 สภ3769.4063.5055.42-49.86
ปส. -9SS9ตัวเมีย30.8124.99-16.3311.08
ปส. -15SS1539.2033.30-24.6619.39
ปส. -25SS2553.0547.04-38.3833.24
ปส. -37SS3769.4063.50-54.8449.86

ภาพรวม / คุณสมบัติ

[M]วัสดุ
วัตถุวัสดุกระบวนการเตรียมผิว/ สี
กด หน้าสัมผัสทองแดงผสมส่วนหน้าสัมผัส ฐานรอง/แผ่นรอง ชุบ นิกเกิล ชุบทอง
ฉนวนไฟฟ้าPBT (UL94V-0)สีดำ
ตัวเสื้อเหล็กกล้าชุบ นิกเกิล
รหัสสินค้า
DPWE-9SS
DPWE-15SS
DPWE-25SS
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งจำนวนพิน

฿ 1,084.06

CONNECTOR 1 ชิ้น มีส่วนลด 6 วัน 9

฿ 1,090.48

CONNECTOR 1 ชิ้น มีส่วนลด 6 วัน 15

฿ 1,100.50

CONNECTOR 1 ชิ้น มีส่วนลด 6 วัน 25

กำลังโหลด …

  1. 1

ภาพวาด ผลิตภัณฑ์


* สำหรับ มิติ ติดตั้งแผงโปรดดู >> คลิกที่นี่

ข้อมูลพื้นฐาน

รูปทรง คอนเนคเตอร์ ทรงสี่เหลี่ยม ชื่อย่อของชุด คอนเนคเตอร์ D · E · F D · E · F DSUB
ขาพิน ใช้งานได้ / หน้าสัมผัส ตัวเมีย (ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ) การใช้งาน สายไฟ อุปกรณ์ติดตั้งตู้ กระแสไฟฟ้าที่ใช้งานได้(ก) 3
แรงดันไฟฟ้าที่อนุญาต(V) AC500 วิธีการ การเชื่อมต่อสายไฟ ขดลวด การ เชื่อมด้วย ความดัน ทิศทางการ การเชื่อมต่อสายไฟ แบบตรง
ฟังก์ชั่น การป้องกัน (ทนต่อสิ่งแวดล้อม) ไม่มี รูปทรง ชนิด D-sub แรงดันไฟฟ้าสูงสุด 1000Vr.m.s/1 นาที
อิมพีแดนซ์/ความต้านทานรวมของวงจร (รายละเอียด) 20 mΩ (ที่ 20 mV หรือน้อยกว่าและ 100 mA หรือน้อยกว่า) หน้าสัมผัส วัสดุ ทองแดงอัลลอย วัสดุเคส เรซิ่น PBT เสริมใยแก้ว
สเปค สายไฟ รองรับการใช้งาน 0.2-2.5mm ² มี / ไม่มี โล่กำบัง EMI มี ขนาด(มิลลิเมตร) 39.14