1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
คอนเนคเตอร์ D-sub แบบมีชีลด์ป้องกัน EMI ความหนาแน่นสูง ขั้วต่อปั๊มขึ้นรูป ใช้บัดกรีเชื่อม

คลิกภาพเพื่อขยาย

เลื่อน เมาส์ ไปเหนือภาพเพื่อซูม หรือคลิกภาพเพื่อขยาย

  • คอนเนคเตอร์ D-sub แบบมีชีลด์ป้องกัน EMI ความหนาแน่นสูง ขั้วต่อปั๊มขึ้นรูป ใช้บัดกรีเชื่อม
  • คอนเนคเตอร์ D-sub แบบมีชีลด์ป้องกัน EMI ความหนาแน่นสูง ขั้วต่อปั๊มขึ้นรูป ใช้บัดกรีเชื่อม
  • คอนเนคเตอร์ D-sub แบบมีชีลด์ป้องกัน EMI ความหนาแน่นสูง ขั้วต่อปั๊มขึ้นรูป ใช้บัดกรีเชื่อม
  • คอนเนคเตอร์ D-sub แบบมีชีลด์ป้องกัน EMI ความหนาแน่นสูง ขั้วต่อปั๊มขึ้นรูป ใช้บัดกรีเชื่อม
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • ส่วนลดตามปริมาณ
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 118.62/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

FEATURES   คอนเนคเตอร์ D-sub มีชีลด์ป้องกัน EMI ความหนาแน่นสูง
● ปลอกหุ้มชุบนิกเกิลเพื่อให้มีคุณสมบัติป้องกัน EMI ได้ดีและมีประสิทธิภาพในการป้องกันการรบกวนในระดับหนึ่ง
● คอนเนคเตอร์ D-sub ความหนาแน่นสูงที่ใช้ขนาดปลอดหุ้มเหมือนกับคอนเนคเตอร์ D-sub แบบดั้งเดิม อีกทั้งยังมีจำนวนแกนมากกว่ารุ่นดั้งเดิม สามารถเดินสายไฟความหนาแน่นสูง ดังนั้นจึงสามารถเปลี่ยนคอนเนคเตอร์ D-sub เพื่อให้สามารถเดินสายไฟความหนาแน่นสูงได้
● ใช้ UL94V-0 เป็นฉนวน
● ไม่ต้องใช้เครื่องมือพิเศษสำหรับคอนเนคเตอร์แบบบัดกรี
ข้อมูลจำเพาะพื้นฐาน
พิกัดกระแสไฟฟ้าพิกัดแรงดันไฟฟ้าความต้านทานฉนวนไฟฟ้า (500 V DC)แรงดันไฟฟ้าสูงสุดความต้านทานหน้าสัมผัสอุณหภูมิใช้งาน
1 A500 V (AC)1,000MΩ หรือมากกว่า750Vr.ms30 mΩ หรือต่ำกว่า-55°C to +105°C
ขนาดสายไฟที่ใช้งานร่วมกันได้: AWG28~24 หรือ 0.08mm2 - 0.2mm2
· ปลอกหุ้มประกอบและชิ้นส่วนยึดสำหรับเชื่อมต่อไม่มีมาให้กับคอนเนคเตอร์ ซื้อแยกต่างหาก (>>คลิกที่นี่)
· สินค้า 78 แกนได้รับการจัดเรียงเป็นสี่แถว ขณะที่ชนิดอื่นเป็นสามแถว

ตารางรายละเอียดจำเพาะ




รหัสสินค้าจำนวนแกนรูปทรงหน้าสัมผัสA±0.25
(มม.)
B±0.13
(มม.)
C±0.25
(มม.)
D±0.25
(มม.)
E±0.25
(มม.)
G±0.25
(มม.)
H±0.25
(มม.)
HDE-15SP15ตัวผู้30.8124.9916.928.3817.012.552.29
HDE-26SP2639.2533.3225.258.3817.012.552.29
HDE-44SP4453.0447.0438.968.3817.012.552.29
HDE-62SP6269.5063.5055.428.3817.012.552.41
HDE-78SP7867.0261.0252.7511.0317.015.352.41
HDE-15SS15ตัวเมีย30.8124.9916.338.016.512.552.29
HDE-26SS2639.2533.3224.668.016.512.552.29
HDE-44SS4453.0447.0438.388.016.512.552.29
HDE-62SS6269.5063.5054.848.016.512.552.41
HDE-78SS7867.0261.0252.3610.916.515.352.41

ภาพรวม/คุณสมบัติ

ตัวเรือนที่ใช้ร่วมกันได้
ประเภทของเปลือกหอยหมายเลขหน้าที่ตรงกัน
ปลอกหุ้มเรซิ่นมีชีลด์ป้องกัน EMI>>คลิกที่นี่
ปลอกหุ้มโลหะแบบยูนิเวอร์แซล>>คลิกที่นี่
ปลอกหุ้มโลหะทำมุม 90°>>คลิกที่นี่
ปลอกหุ้มเรซิ่นแบบวันทัชมีชีลด์ป้องกัน EMI>>คลิกที่นี่
[M] วัสดุ
รายการวัสดุกระบวนการชุบผิว/สี
หน้าสัมผัสแบบสวมอัดทองแดงอัลลอยฐานชุบนิกเกิล ชิ้นส่วนหน้าสัมผัสชุบทอง
ฉนวนไฟฟ้าPBT (UL94V-0)สีขาว
ตัวเสื้อเหล็กกล้าชุบนิกเกิล
รหัสสินค้า
HDE-15SP
HDE-15SS
HDE-26SP
HDE-44SS
HDE-78SS
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งขาพิน ใช้งานได้ / หน้าสัมผัส จำนวนพิน

฿ 1,063.34

CONNECTOR 1 ชิ้น มีส่วนลด 6 วัน เกลียวนอก (ปลั๊ก)15

฿ 1,066.20

CONNECTOR 1 ชิ้น มีส่วนลด 6 วัน ตัวเมีย (ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ)15

฿ 1,095.50

CONNECTOR 1 ชิ้น มีส่วนลด 6 วัน เกลียวนอก (ปลั๊ก)26

฿ 118.62

CONNECTOR 100 ชิ้น 93 วัน ตัวเมีย (ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ)-

฿ 152.92

CONNECTOR 500 ชิ้น 93 วัน ตัวเมีย (ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ)-

กำลังโหลด …

  1. 1

แผนภาพขนาดสินค้า


*สำหรับขนาดการติดตั้งพาเนล โปรดดู >>คลิกที่นี่

ข้อมูลพื้นฐาน

รูปทรง คอนเนคเตอร์ ทรงสี่เหลี่ยม ชื่อย่อของชุด คอนเนคเตอร์ D · E · F D · E · F DSUB
การใช้งาน สายไฟ เข้ากับ แผ่นวงจร กระแสไฟฟ้าที่ใช้งานได้(ก) 1 แรงดันไฟฟ้าที่อนุญาต(V) AC500
วิธีการ การเชื่อมต่อสายไฟ ขดลวด ตะกั่วบัดกรี ทิศทางการ การเชื่อมต่อสายไฟ แบบตรง ฟังก์ชั่น การป้องกัน (ทนต่อสิ่งแวดล้อม) ไม่มี
รูปทรง ชนิด D-sub แรงดันไฟฟ้าสูงสุด 1000Vr.m.s/1 นาที อิมพีแดนซ์/ความต้านทานรวมของวงจร (รายละเอียด) 20 mΩ (ที่ 20 mV หรือน้อยกว่าและ 100 mA หรือน้อยกว่า)
หน้าสัมผัส วัสดุ ทองแดงอัลลอย วัสดุเคส เรซิ่น PBT เสริมใยแก้ว สเปค สายไฟ รองรับการใช้งาน 0.2-2.5mm ²
มี / ไม่มี โล่กำบัง EMI มี ขนาด(มิลลิเมตร) 39.14