(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
รุ่น ทั่วไปของชิโน - ญี่ปุ่นใช้ ชุดสายไฟ แปลง เซอร์โวมอเตอร์กระแสสลับ สำหรับสัญญาณ อุปกรณ์ควบคุม
ชนิดของคอนเนคเตอร์ | - | ประเภท สเปค รูปทรง | - | สายไฟ ชนิด | - | ความยาวที่กำหนด (m) |
GRPTF | E50-M50 | WA | 0.5 |
ผู้ผลิต | เครื่องขยายสัญญาน รองรับการใช้งาน | รุ่น คอนเนคเตอร์ | รูป รุ่น สเปค รูปทรง | สายไฟ รุ่น | ความยาวที่กำหนด |
มิตซูบิชิ อิเล็คทริค คอร์เปอเรชั่น | MR-J2S-□A | GRPTF | E20-M20 | 0.2 - 50 | |
MR-J3-□A | E50-M50 | ||||
Yaskawa Electric Corporation | SGDV SGDV SGIII SGDS | ||||
SGII SGDM, SGDH | |||||
SGDII SGDJ | E26-M34 | ||||
บริษัท พานาโซนิค | MINAS A4 | E50-M50 (1 ไกด์คีย์) | |||
MINAS AIII | |||||
MINAS A | |||||
Omron | R88D-WT | ||||
อื่น ๆ | --- | E26-M26 | |||
E36-M40 |
รุ่น ชุดสายไฟ Conversion | รุ่น เทอร์มินอลบล็อค รองรับการใช้งาน |
GRPTF-E20-M20 | MWS-M20-HT20 |
GRPTF-E26-M34 | MWS-M34-HT34 |
GRPTF-E50-M50 | MWS-M50-HT50 |
ความยาวที่กำหนด (m) | - 0.9 | 1 - 4 | 4.1 - 50 |
ความเผื่อ | +20 มม | +50 มม | + 3% ของ ความยาวที่กำหนด |
รหัสสินค้า |
---|
GRPTF-E20-M20-WA-[0.2-50/0.1] |
GRPTF-E26-M34-WA-[0.2-50/0.1] |
GRPTF-E36-M40-WA-[0.2-50/0.1] |
GRPTF-E50-M50-WA-[0.2-50/0.1] |
GRPTF-E50-M50-WE-[0.2-50/0.1] |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | การใช้งาน 1 | รูปทรง คอนเนคเตอร์ | ภาพ เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. | สายไฟ ชนิด | โล่กำบัง | แอมป์ที่รองรับ | ผู้ผลิตที่รองรับ | ซีรีส์ที่ใช้งานได้ | ภาพวาด ผลิตภัณฑ์ 1 | เครื่องขยายสัญญาน รองรับการใช้งาน | โล่กำบัง | ความยาวที่กำหนด (ม.) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | HARNESS | 1 ชิ้น | 7 วัน | สำหรับ อุปกรณ์ควบคุม สัญญาณ | 2 ปลาย | ฮูดสีดำ | NA20276 ชนิดมีชิลด์ | โล่กำบัง 1 ชั้น | MR-J2S-□A | มิตซูบิชิ อิเล็คทริค คอร์เปอเรชั่น | - | - | - | - | 0.2 ~ 50 | ||
- | HARNESS | 1 ชิ้น | 7 วัน | สำหรับ อุปกรณ์ควบคุม สัญญาณ | 2 ปลาย | ฮูดสีดำ | NA20276 ชนิดมีชิลด์ | โล่กำบัง 1 ชั้น | ∑II SGDJ | Yaskawa Electric Corporation | - | - | - | - | 0.2 ~ 50 | ||
- | HARNESS | 1 ชิ้น | 7 วัน | IEEE1284 ⇔การแปลง ขั้วต่อชนิด MIL | 2 ปลาย | ฮูดสีดำ | NA20276 ชนิดมีชิลด์ | โล่กำบัง 1 ชั้น | - | - | - | - | - | - | 0.2 ~ 50 | ||
- | HARNESS | 1 ชิ้น | 7 วัน | สำหรับ อุปกรณ์ควบคุม สัญญาณ | 2 ปลาย | ฮูดสีดำ | NA20276 ชนิดมีชิลด์ | โล่กำบัง 1 ชั้น | MR-J3- □ A / ∑V SGDV / ∑IIISGDS / ∑IISGDM / ∑II SGDH / MINASAIII / MINASA / R88D-WT | Mitsubishi electri / ยาสกาว่า อิเล็คทริก / พานาโซนิค / Omron | - | - | - | - | 0.2 ~ 50 | ||
- | HARNESS | 1 ชิ้น | 8 วัน | - | - | - | - | - | - | - | MWS-M20-HT20 | ฮูดสีดำ | MR-J3- □ A, ΣV SGDV- □, MINAS A6, MINAS A5, G5 R88D-WT □ | เดี่ยว - ไม่มีการ แบบไม่มีชิลด์ | 0.2 ~ 50 |
กำลังโหลด …
อุปกรณ์ที่รองรับ | Servo |
---|
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง