1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
กล้องที่รองรับ USB 2.0 พร้อมซอฟท์แวร์วัดขนาดฟรี

กล้องที่รองรับ USB 2.0 พร้อมซอฟท์แวร์วัดขนาดฟรี
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • ส่วนลดตามปริมาณ
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 15,870.97/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น


● มีความละเอียดให้เลือก 0.36, 1.3 และ 3.2 เมกะพิกเซล และมีให้เลือกทั้งแบบสี และแบบขาวดำ
● รองรับการใช้งานกับ OS ที่หลากหลาย เช่น Windows 8 
● มีซอฟท์แวร์สำหรับวัดขนาดจริง
วัดขนาด เช่น เส้นตรงและวงกลม ได้อย่างอิสระโดยใช้ไดรเวอร์ที่มีให้
● สามารถใช้สำหรับไมโครสโคปได้อีกด้วย
● ราคาประหยัดกว่าสินค้าทั่วไปประมาณ 20% 


 
· รูปลักษณ์และรายละเอียดจำเพาะอาจเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
*ดาวน์โหลดคู่มือ, ไดรเวอร์, DirectShow, VB&VC และ Labview ได้จาก CAD Download

บริการให้ยืมหยุดให้บริการในเดือนกันยายน 2558
 

รายละเอียดสินค้า

ราคาประหยัดที่สุดในอุตสาหกรรม กล้องที่รองรับ USB 2.0 สำหรับการประมวลผลกราฟิก กล้องที่รองรับ USB 2.0 ราคาประหยัด หลากฟังก์ชั่น รองรับการทริกเกอร์ภายนอกด้วยซอฟท์แวร์วัดขนาด

ตารางรายละเอียดจำเพาะ

รุ่นพิกเซล (10,000)สี
EMVC-CB36C

36

สี

EMVC-CB36M

36

ขาวดำ

EMVC-CB130C

130

สี

EMVC-CB130M

130

ขาวดำ

EMVC-CB320C 

320

สี


สายเคเบิลเฉพาะ (มีสายยาว 2 ม. ให้)

รุ่นสเปคความยาว
EMVC-USB2-2M

สำหรับ EMVC-CB130/320 โดยเฉพาะ
USB 2.0 A และ B
สีดำ

2 m

EMVC-USB2-5M

5 m

EMVC-USB2-M2M

สำหรับ EMVC-CB36C/M
USB 2.0 A และ Mini B
สีดำ

 2 m
EMVC-USB2-M5M 5 m


EMVC-USB2-2M:

กล้องที่รองรับ USB 2.0 พร้อมซอฟท์แวร์วัดขนาดฟรี: รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

EMVC-USB2-M2M

กล้องที่รองรับ USB 2.0 พร้อมซอฟท์แวร์วัดขนาดฟรี: รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

รายละเอียดจำเพาะทั่วไป

กล้องที่รองรับ USB 2.0 พร้อมซอฟท์แวร์วัดขนาดฟรี: รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

 EMVC-CB130C/M (ด้านหน้า)

กล้องที่รองรับ USB 2.0 พร้อมซอฟท์แวร์วัดขนาดฟรี: รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

EMVC-CB130C/M (ด้านหลัง)

สเปค

 รุ่น

   EMVC-CB36M/C   

  EMVC-CB130M /C

EMVC-CB320C
อินเตอร์เฟซ

 รองกับ USB2.0

ติดตั้งเลนส์

 C-Mount (ต้องใช้เลนส์)
ซีรีส์ EMVL
ซีรีส์ EMVL-MP

เซ็นเซอร์รับภาพ

 CMOS 1/3"

CMOS 1/2"CMOS 1/2"
จำนวนพิกเซลที่ใช้ได้จริงของเอาท์พุตวีดีโอ

 752 × 480

1280 × 1024

 2048 × 1536

ขนาดพิกเซล

 6 µm × 6 µm

5.2 µm × 5.2 µm3.2 µm × 3.2 µm
พิกเซล

 0.36 mp

1.3 mp  3.2 mp
เฟรมเรต (ค่าประสิทธิภาพที่ด้านกล้อง)

 60 fps (752 × 480)

14 fps (1,280 × 1,024)6 fps (2,048 × 1,536)

 75 fps
(640 × 480)

 30 fps
(1,280 × 1,024 SKIP2)

 18 fps
(2,048 × 1,536 SKIP2)

  162 fps
(320 × 240)

 —

 35 fps
(2,048 × 1,536 SKIP4)

วิธีการสแกน

 โปรเกรสซีฟสแกน

ขาวดำ / สี

 ขาวดำ / สี

ขาวดำ / สี

 สี

หน่วยความจำภายใน

 FIFO

 —

วิธีการซิงโครไนซ์

 ภายนอกหรือผ่านทางซอฟท์แวร์

วิธีการสแกน

 โปรเกรสซีฟ

การควบคุมชัตเตอร์

โกลบอลชัตเตอร์

โรลลิ่งชัตเตอร์
ความเร็วชัตเตอร์

0.05 ms ถึง 1 วินาที 

  0.05 ms ถึง 1 วินาที 

 0.07 ms ถึง 1 วินาที

ฟิลเตอร์แสง

 สีเท่านั้น: ฟิลเตอร์ตัดแสง IR 

ระบบปฏิบัติการที่รองรับ

 Win2000 / WinXP SP1 ถึง 3 / Vista / Win7 / Win8 / Win10

ซอฟท์แวร์ที่รองรับ

 ActiveX / Twain / DirectShow / VFW

ภาษาโปรแกรมที่รองรับ

 VC/VB/C#/DELPHI/LABVIEW/OPENCV

จำนวนกล้องที่สามารถเชื่อมต่อได้

 สูงสุด 16 อุปกรณ์

สภาพแวดล้อมการใช้งาน

  อุณหภูมิ: 0 ถึง 60 °C

แหล่งจ่ายไฟ

 แหล่งจ่าย USB

ปริมาณการใช้กระแสไฟ (*1)

 USB bus power ไม่เกิน 200 ถึง 300 mA

USB bus power ไม่เกิน 500 mA
ขนาดภายนอก (มม.)

 29 (W) × 29 (H) × 22 (D)

 29 (W) × 29 (H) × 46 (D)

น้ำหนัก (ก.)

 35

60

อุปกรณ์เสริม

CD-ROM (ไดรเวอร์ / คู่มือซอฟท์แวร์ Viewer) x 1
สาย USB (2 ม.)
สกรูยึดเลนส์ (1 แพ็ค)
คอนเนคเตอร์สัญญาณภายนอก (1 ชิ้น)
ตัวยึดสีดำ (1 ชิ้น)

■ รายละเอียดจำเพาะของคอนเนคเตอร์

หมายเลขพิน ชื่อสัญญาณสเปค

1

 สีน้ำเงิน

 แฟลช

2

 สีแดง

NONE

3

 สีน้ำตาล

USB_GND

 สีเทา

SNAP_Trigger (IN)

กล้องที่รองรับ USB 2.0 พร้อมซอฟท์แวร์วัดขนาดฟรี: รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

กล้องที่รองรับ USB 2.0 พร้อมซอฟท์แวร์วัดขนาดฟรี: รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

EMVC-CB36M/C

กล้องที่รองรับ USB 2.0 พร้อมซอฟท์แวร์วัดขนาดฟรี: รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

EMVC-CB130M/C 


*1 โปรดใช้ความระมัดระวังเมื่อเชื่อมต่อฮับเนื่องจากมีการใช้กระแสไฟในปริมาณสูง


■ สกรูยึดเลนส์ที่มีให้ไม่จำเป็นต้องใช้ยึดทั้ง 4 ที่
กล้องที่รองรับ USB 2.0 พร้อมซอฟท์แวร์วัดขนาดฟรี: รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

ตัวอย่างการใช้งาน: การวัดขนาดจริง (การวัดวงกลม)

กล้องที่รองรับ USB 2.0 พร้อมซอฟท์แวร์วัดขนาดฟรี: รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

รหัสสินค้า
EMVC-CB36C
EMVC-CB320C
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่ง

฿ 15,870.97

USB CAMERA 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน

฿ 20,129.03

USB CAMERA 1 ชิ้น มีส่วนลด บริการจัดส่งวันเดียวกัน

กำลังโหลด …

  1. 1

Drawing แสดงโครงร่าง

■ EMVC-CB36M/C

กล้องที่รองรับ USB 2.0 พร้อมซอฟท์แวร์วัดขนาดฟรี: รูปภาพที่เกี่ยวข้อง 


■ EMVC-CB130M/C
กล้องที่รองรับ USB 2.0 พร้อมซอฟท์แวร์วัดขนาดฟรี: รูปภาพที่เกี่ยวข้อง