(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]·ความจุสูงสุด Nipron SFX · สูงสุด 400 วัตต์, กำลังไฟฟ้าเอาท์พุตต่อเนื่อง 310 วัตต์ · ได้รับการรับรอง 80 PLUS BRONZE · ทำงานไร้เสียงรบกวนด้วยพัดลมปรับความเร็วตามอุณหภูมิ · เป็นไปตามข้อกำหนด ErP โดยมีกำลังไฟขณะสแตนด์บายไม่เกิน 0.5 วัตต์ · เอาท์พุตโหลดกระแสไฟฟ้าขั้นต่ำทั้งหมด 0 A
รหัสสินค้า | แหล่งจ่ายไฟ ATX คอนเนคเตอร์ | คอนเนคเตอร์ สำหรับ CPU |
PCPS-PCSF400-24-8-R | 24 พิน | 8 พิน |
PCPS-PCSF400-24-4-R | 24 พิน | 4 พิน |
รหัสสินค้าของผู้ผลิต | HPCSF-400P-X2S | |||||
อินพุต | AC | 85 - 264 โวลต์ (สลับอัตโนมัติ) (47 - 63 เฮิรตซ์) | ||||
เอาต์พุต | +3.3 V | +5 V | +12 V | -12V | +5 Vsb | |
กระแสเอาท์พุตสูงสุด (ต่อเนื่อง) | 16 A | 16 A | 25 A | 0.5 A | 2 A | |
กำลังไฟฟ้าเอาท์พุตสูงสุด (ต่อเนื่อง) | 90W | 300W | 6W | 10W | ||
300W | ||||||
รวม 310 วัตต์ | ||||||
กระแสเอาท์พุตสูงสุด (สูงสุด) | 20 A | 20 A | 30 A | 0.5 A | 3 A | |
กำลังไฟฟ้าเอาท์พุตสูงสุด (สูงสุด) | 120W | 360W | 6W | 15W | ||
385W | ||||||
รวม 400 วัตต์ | ||||||
กระแสเอาท์พุตขั้นต่ำ | 0 A | 0 A | 0 A | 0 A | 0 A | |
คอนเนคเตอร์ | สำหรับเมนบอร์ด x 1, สำหรับ CPU x 1, สำหรับ SATA x 4, สำหรับต่อพ่วง x 2, สำหรับ FDD x 1 | |||||
มาตรฐาน | UL, CSA, CE | |||||
สภาพแวดล้อมขณะใช้งาน | 0 - 60°C | |||||
น้ำหนัก / ขนาดภายนอก (มม.) | 1.2 กก., 125 (กว้าง) × 125 (ลึก) × 63.5 (สูง) |
รหัสสินค้า |
---|
PCPS-PCSF400-24-4-R |
PCPS-PCSF400-24-8-R |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน |
---|---|---|---|---|---|---|
฿ 10,258.06 | ATX POWERRTS | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | ||
฿ 10,258.06 | ATX POWERRTS | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 |
กำลังโหลด …
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง