1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ท่อหด (ถัก)

คลิกภาพเพื่อขยาย

เลื่อน เมาส์ ไปเหนือภาพเพื่อซูม หรือคลิกภาพเพื่อขยาย

คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • ส่วนลดตามปริมาณ
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 740.33/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น


● ท่อหดที่มีพื้นผิวเป็นโพลีเอสเตอร์ถัก
● มีความยืดหยุ่น ทนรอยขีดข่วน และทนการกัดกร่อนได้อย่างเหนือกว่า
● กันการสั่นสะเทือน กันเสียง และดูดซับเสียง
● เหมาะสำหรับใช้ป้องกันสายไฟ ท่อ สาย และอื่นๆ

รายละเอียดสินค้า

ท่อหดพร้อมเส้นใยถักโพลีเอสเตอร์บนพื้นผิว มีความยืดหยุ่นดีเยี่ยม รวมถึงมีความทนต่อการเสียดสีและการกัดกร่อน ทนต่อแรงสั่นสะเทือน กันเสียงและมีคุณสมบัติดูดซับเสียง

ตารางรายละเอียดจำเพาะ

(มม.)
รุ่นความยาวรวม
(ม.)
เส้นผ่านศูนย์กลางภายในหลังหดตัว
ความหนาของผนังท่อ
น้ำหนัก*
(ก./ม.)
ชนิดขนาดก่อนหดตัวหลังหดตัว
HSHTB1210126.01.05
(±0.15)
12.0
202010.013.8
303015.021.4
404020.030.6
505025.039.8
606030.050.2
*ค่าอ้างอิง

ภาพรวมรายละเอียดจำเพาะ

สเปค
วัสดุโพลีโอเรฟิน
+ โพลีเอสเตอร์ฟิลาเมนต์
อุณหภูมิในการเริ่มหดตัว80°C
อุณหภูมิในการหดตัวเต็มที่110°C
อัตราการหดตัว2:1
ช่วงอุณหภูมิในการใช้งาน-40°C ถึง +125°C
สีสีดำ
รหัสสินค้า
HSHTB12-10
HSHTB20-10
HSHTB30-10
HSHTB40-10
HSHTB50-10
HSHTB60-10
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเส้นผ่านศูนย์กลางภายใน (ก่อนหดตัว)
(มิลลิเมตร)
เส้นผ่านศูนย์กลางภายใน <หลังการหด>
(มิลลิเมตร)

฿ 740.33

HEAT-SHRINKABLE TUBE 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน 1212

฿ 1,057.22

HEAT-SHRINKABLE TUBE 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน 2020

฿ 1,160.10

HEAT-SHRINKABLE TUBE 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน 3030

฿ 1,258.06

HEAT-SHRINKABLE TUBE 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน 4040

฿ 2,052.24

HEAT-SHRINKABLE TUBE 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน 5050

฿ 2,213.21

HEAT-SHRINKABLE TUBE 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน 6060

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ความหนาของผนัง (หลังจากหดตัว)(มิลลิเมตร) 1.05 อัตราการหดตัว 2:1 สี สีดำ
ความหน่วงไฟ ไม่มี กาว ไม่มี ความยาว สายยาง(มิลลิเมตร) 10000
จำนวนพร้อมแพ็ค(หน่วย) 1 ฟังก์ชั่น พิเศษ / การใช้งาน (อื่น ๆ ) กันการสั่นสะเทือน กันเสียง และดูดซับเสียง วัสดุ โพลิโอเลฟิน + โพลีเอสเตอร์ฟิลาเมนต์
ช่วง อุณหภูมิใช้งาน ต่อเนื่อง (นาที) นาที(℃) -40 ช่วง อุณหภูมิใช้งาน อย่างต่อเนื่อง (สูงสุด) สูงสุด(℃) 125