(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
● ปลอกสายไฟแบบซิป ที่มี ฟอยล์ทองแดง แสดงประสิทธิภาพการป้องกันสูง ● โครงสร้าง ราง คู่ที่ปิดสนิทสูงซึ่ง ยึดอยู่กับที่ ได้โดยไม่ต้องใช้ เครื่องมือ ● โครงสร้างเข้าคู่ได้ง่ายเนื่องจากส่วน ราง ด้านข้างด้านหนึ่งมีความโปร่งใส ● บัดกรีเข้ากับส่วน โล่กำบัง ได้ง่าย ข้อต่อลด ชั่วโมงแรงงานในการต่อสายดิน ● เหมาะสำหรับ สายไฟ การป้องกันที่ต้องปิดให้แน่น●เหมาะสำหรับใช้ในห้องปลอดเชื้อ
รุ่น | ความกว้างของ ผลิตภัณฑ์ (±3) | น้ำหนัก (ก./ม.) | |
ชนิด | เส้นผ่านศูนย์กลางภายใน φ (มม.) | ||
SZTZC | 20 | 77 | 111 |
30 | 105 | 131 | |
40 | 137 | 145 | |
50 | 167 | 162 | |
60 | 204 | 178 |
วัสดุ | ส่วน แผ่น | PVC และฟอยล์ทองแดง (26 μμm) |
ส่วนราง | PVC (สีดำ), PVC ผสมพลาสติไซเซอร์ (โปร่งใส) | |
ด้ายเย็บผ้า | โพลีเอสเตอร์ | |
ความหนา (แผ่นหุ้ม) | 0.29 mm | |
ความสูงของซิป | 4.2 mm | |
เปลวไฟหน่วง | VW-1 | |
ช่วงอุณหภูมิใช้งาน | -25 ถึง 65 °C | |
สี (แผ่น ด้านนอก) | สีดำ |
รหัสสินค้า |
---|
SZTZC20-1 |
SZTZC20-5 |
SZTZC20-25 |
SZTZC30-1 |
SZTZC30-5 |
SZTZC30-25 |
SZTZC40-25 |
SZTZC50-1 |
SZTZC50-5 |
SZTZC50-25 |
SZTZC60-5 |
SZTZC60-25 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน (มิลลิเมตร) | ความยาวโดยรวม (ม.) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 991.92 | ZIPPER TUBE | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | 20 | 1 | |
฿ 3,568.12 | ZIPPER TUBE | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 8 วัน | 10 | 20 | 5 | |
฿ 17,193.96 | ZIPPER TUBE | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 8 วัน | 10 | 20 | 25 | |
฿ 1,294.33 | ZIPPER TUBE | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | 30 | 1 | |
฿ 4,404.87 | ZIPPER TUBE | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 8 วัน | 10 | 30 | 5 | |
฿ 21,010.74 | ZIPPER TUBE | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 8 วัน | 10 | 30 | 25 | |
฿ 25,833.13 | ZIPPER TUBE | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 7 วัน | 10 | 40 | 25 | |
฿ 1,982.97 | ZIPPER TUBE | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | 50 | 1 | |
฿ 7,481.08 | ZIPPER TUBE | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 8 วัน | 10 | 50 | 5 | |
฿ 29,418.70 | ZIPPER TUBE | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 8 วัน | 10 | 50 | 25 | |
฿ 9,577.40 | ZIPPER TUBE | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 8 วัน | 10 | 60 | 5 | |
฿ 35,789.83 | ZIPPER TUBE | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 8 วัน | 10 | 60 | 25 |
กำลังโหลด …
วิธีการแก้ไข | ซิป | รองรับการใช้งาน โล่กำบัง | ใช่ | การใช้งาน/ ฟังก์ชั่นพิเศษ | ความหน่วงไฟ |
---|---|---|---|---|---|
สี | สีดำ | เครื่องมือ ใช้ | ไม่มี | วัสดุ | ส่วนแผ่นหุ้ม: PVC + ฟอยล์ทองแดง, ส่วน ราง: PVC (สีดำ), PVC ผสมพลาสติไซเซอร์ (โปร่งใส) |
ช่วง อุณหภูมิใช้งาน ทำงาน(℃) | -25 to 65 | สี | สีดำ | ความหนา(มิลลิเมตร) | 0.29 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง