1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
สายเคเบิล MASW-BSSBD มาตรฐาน UL มีชีลด์

คลิกภาพเพื่อขยาย

เลื่อน เมาส์ ไปเหนือภาพเพื่อซูม หรือคลิกภาพเพื่อขยาย

คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • ส่วนลดตามปริมาณ
  • VW-1
  • ULAWM
  • สำหรับสัญญาณ
  • โล่กำบัง เดียว
  • สายคู่บิดเกลียว
  • 30 V
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 6,532.90/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น


● "SWING-MASTER class-B" เป็นหนึ่งในสายเคเบิล MASTER ดั้งเดิมของ Misumi
● ผลิตภัณฑ์ นี้สอดคล้องกับมาตรฐาน UL
● ใช้ตัวนำไฟฟ้าแบบตีเกลียวคอมโพสิตรวมศูนย์ ทำให้เหมาะสำหรับชิ้นส่วนที่เคลื่อนที่ด้วยความเร็วสูง เช่น ชิ้นส่วนในหุ่นยนต์อุตสาหกรรม
● ทนทานและทนทานต่อแรงบิดเนื่องจากใช้ วัสดุ เนื้อนุ่ม
● เส้นแกนมีชีลด์ทำให้ป้องกันสัญญาณรบกวนได้อย่างดีเยี่ยม

· ความยาวรวม 50 ม. / ม้วน สำหรับพื้นที่หน้าตัด 0.2 / 20P, พื้นที่หน้าตัด 0.3 / 15P, 20P และพื้นที่หน้าตัด 0.5 / 8P, 10P, 15P, 20P
* สินค้านี้รองรับการใช้งานกับ “โปรแกรมสืบย้อนกลับ UL / สายไฟผ่านกระบวนการ” (ไม่รองรับ c-UL)
ไม่ได้รับใบรับรองกฎหมายความปลอดภัย เครื่องใช้ และ วัสดุ

รายละเอียดสินค้า

สายเคเบิลสัญญาณเคลื่อนที่มาตรฐาน UL สำหรับวงจรกระแสไฟฟ้าอ่อน

สเปค

สายเคเบิลตีเกลียว MASW-BSSBD มาตรฐาน UL พร้อมชีลด์: รูปภาพที่เกี่ยวข้อง
* ก่อนทำการสั่งซื้อให้ยืนยันว่าสัญลักษณ์ต่อไปนี้ตามลำดับถูกต้อง (ถ้ามี): " (= วงเล็บ 1 ไบท์ "; "1 = หนึ่ง"; "I = i"; "0 = ศูนย์"; "O = โอ"

รหัสรุ่นสินค้าพื้นที่หน้าตัด
(มม.2)
จำนวนคู่*3
1P = 2 แกน
ความยาวทั้งหมด
หรือ
ความยาวที่กำหนด
MASW-BSSBD0.121P1
~
100
(ระบุการเพิ่มขึ้นครั้งละ 1 ม.)

* ความยาวรวมของหมายเลขคู่คือ
50 m / ม้วน
1.5P (3 แกน)
2P
3P
4P
5P
6P
7P
8P
10P
15P
20P
0.21P
1.5P (3 แกน)
2P
3P
4P
5P
6P
8P
10P
15P
20P *
0.31P
1.5P (3 แกน)
2P
3P
4P
5P
6P
8P
10P
15P *
20P *
0.51P
1.5P (3 แกน)
2P
3P
4P
5P
6P
8P *
10P *
15P *
20P *


โปรดอ่านข้อควรระวังต่อไปนี้เมื่อคุณสั่งซื้อ
* ความยาวเป็น "ม." รวมอยู่ในรหัสรุ่นสินค้าของเรา ระบุปริมาณเป็นจำนวนยูนิตเสมอ โดยไม่เป็นเมตร
*1 สินค้าที่สต็อกระบุด้วย T หรือ A ในคอลัมน์ราคาด้านขวา
* 2 ราคาต่อยูนิตทั้งหมดข้างต้นเป็นราคาต่อเมตร
วิธีคำนวณราคาต่อยูนิต [สูตร: ตัวเลขสุดท้ายของรหัสรุ่นสินค้า (m) x ราคาต่อยูนิตต่อเมตรข้างต้น]
* 3 ตรวจสอบตัวบ่งชี้จำนวนแกน หมายเลขคู่ หมายเลขแกน / คู่ และหมายเลขคู่ / แกนเมื่อสั่งซื้อ

ข้อมูลเพิ่มเติม

สายเคเบิลตีเกลียว MASW-BSSBD มาตรฐาน UL พร้อมชีลด์: รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

สายเคเบิลตีเกลียว MASW-BSSBD มาตรฐาน UL พร้อมชีลด์: รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

สายเคเบิลตีเกลียว MASW-BSSBD มาตรฐาน UL พร้อมชีลด์: รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

สเปค
รหัสรุ่นสินค้าพื้นที่หน้าตัด
(มม.2)
จำนวนคู่*1
1P = 2 แกน
AWG
โดยประมาณ
ขนาด * 2
บิดเกลียว
โครงสร้าง
จำนวน
แกนสาย
สำเร็จ
ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก
(มม.)
ประมาณ
น้ำหนัก
kg/km
คุณสมบัติทางไฟฟ้าตัวนำฉนวนแกนลวด
ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก
(มม.)
ปลอกหุ้มสายสเปคตัวอย่าง
มีให้*5
กระแสไฟฟ้าที่ใช้งานได้
A (30°C)*3
ความต้านทาน ตัวนำ
Ω / km (20°C)
คุณสมบัติของ ฉนวนกันความร้อน
MΩ / km (20°C)
ทนต่อแรงดันไฟฟ้า
V / นาที
โครงสร้าง
เส้น / มม.
ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก
ประมาณ (มม.)
การชุบผิว * 4ความหนา
(มม.)
วัสดุ * 4ความหนา
(มม.)
วัสดุ * 4
MASW-BSSBD0.121P26สายคู่บิดเกลียว24.230.22.9143
หรือน้อยกว่า
10 ขึ้นไป50030/0.080.51N/A0.23PVC0.970.85PVCUL
AWM
1.5P (3 แกน) 34.5312.90.9
2P45.339.82.60.9
3P66.256.82.31.0
4P86.66621.0
5P107.282.221.0
6P127.791.521.0
7P148.392.221.05
8P168.91201.81.05
10P2091281.81.1
15P3010.61711.81.1
20P4011.71991.81.2
0.21P24
รหัสสินค้า
MASW-BSSBD-0.2-1P-100
MASW-BSSBD-0.2-1.5P-100
MASW-BSSBD-0.2-2P-100
MASW-BSSBD-0.2-3P-100
MASW-BSSBD-0.2-4P-100
MASW-BSSBD-0.2-5P-100
MASW-BSSBD-0.2-6P-100
MASW-BSSBD-0.2-8P-100
MASW-BSSBD-0.2-15P-100
MASW-BSSBD-0.2-20P-50
MASW-BSSBD-0.3-1P-100
MASW-BSSBD-0.3-1.5P-100
MASW-BSSBD-0.3-2P-100
MASW-BSSBD-0.3-4P-100
MASW-BSSBD-0.3-5P-100
MASW-BSSBD-0.3-6P-100
MASW-BSSBD-0.3-8P-100
MASW-BSSBD-0.5-1P-100
MASW-BSSBD-0.5-1.5P-100
MASW-BSSBD-0.5-3P-100
MASW-BSSBD-0.5-4P-100
MASW-BSSBD-0.5-5P-100
MASW-BSSBD-0.5-6P-100
MASW-BSSBD-0.5-8P-50
MASW-BSSBD-0.5-10P-50
MASW-BSSBD-0.5-20P-50
MASW-BSSBD-0.12-1.5P-100
MASW-BSSBD-0.12-2P-100
MASW-BSSBD-0.12-3P-100
MASW-BSSBD-0.12-4P-100
MASW-BSSBD-0.12-5P-100
MASW-BSSBD-0.12-7P-100
MASW-BSSBD-0.12-10P-100
MASW-BSSBD-0.12-15P-100
MASW-BSSBD-0.12-20P-100
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานความยาวโดยรวม
(ม.)
ส่วนตัดขวางของ ตัวนำ
(ตารางมิลลิเมตร)
ขนาด AWG
(AWG)
จำนวนแกน
(คอร์/แกน)
ลอการิทึม เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. สำเร็จรูป
(มิลลิเมตร)

฿ 6,532.90

GLOBAL SWING SIGNAL CABLE 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน -1000.224214.6

฿ 9,032.26

GLOBAL SWING SIGNAL CABLE 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน -1000.22431.55

฿ 10,643.34

GLOBAL SWING SIGNAL CABLE 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน -1000.224426.1

฿ 14,753.78

GLOBAL SWING SIGNAL CABLE 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน 101000.224637

฿ 23,612.90

GLOBAL SWING SIGNAL CABLE 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน -1000.224847.6

฿ 26,554.84

GLOBAL SWING SIGNAL CABLE 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน -1000.2241058.4

฿ 27,987.10

GLOBAL SWING SIGNAL CABLE 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน -1000.2241268.9

฿ 33,290.32

GLOBAL SWING SIGNAL CABLE 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน -1000.22416810.3

฿ 68,283.87

GLOBAL SWING SIGNAL CABLE 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน -1000.224301512.4

฿ 68,148.39

GLOBAL SWING SIGNAL CABLE 1 ชิ้น 3 วัน -500.224402013.8

฿ 7,237.54

GLOBAL SWING SIGNAL CABLE 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน -1000.322214.9

฿ 10,867.27

GLOBAL SWING SIGNAL CABLE 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน -1000.32231.55.3

฿ 11,406.71

GLOBAL SWING SIGNAL CABLE 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน -1000.322426.6

฿ 25,819.35

GLOBAL SWING SIGNAL CABLE 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน -1000.322848.2

฿ 31,122.58

GLOBAL SWING SIGNAL CABLE 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน -1000.3221059.1

฿ 32,167.74

GLOBAL SWING SIGNAL CABLE 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน -1000.3221269.7

฿ 35,303.23

GLOBAL SWING SIGNAL CABLE 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน -1000.32216811.4

฿ 8,235.79

GLOBAL SWING SIGNAL CABLE 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน -1000.520215.5

฿ 11,308.28

GLOBAL SWING SIGNAL CABLE 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน -1000.52031.55.8

฿ 17,631.09

GLOBAL SWING SIGNAL CABLE 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน -1000.520638.8

฿ 26,554.84

GLOBAL SWING SIGNAL CABLE 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน -1000.520849.5

฿ 31,664.52

GLOBAL SWING SIGNAL CABLE 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน -1000.52010510.3

฿ 34,800.00

GLOBAL SWING SIGNAL CABLE 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน -1000.52012611.3

฿ 26,361.29

GLOBAL SWING SIGNAL CABLE 1 ชิ้น 3 วัน -500.52016813

฿ 39,541.94

GLOBAL SWING SIGNAL CABLE 1 ชิ้น 3 วัน -500.520201014.3

฿ 79,180.65

GLOBAL SWING SIGNAL CABLE 1 ชิ้น 3 วัน -500.520402018

฿ 9,548.39

GLOBAL SWING SIGNAL CABLE 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน -1000.122631.54.5

฿ 13,548.39

GLOBAL SWING SIGNAL CABLE 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน -1000.1226425.3

฿ 18,903.23

GLOBAL SWING SIGNAL CABLE 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน -1000.1226636.2

฿ 19,974.19

GLOBAL SWING SIGNAL CABLE 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน -1000.1226846.6

฿ 22,993.55

GLOBAL SWING SIGNAL CABLE 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน -1000.12261057.2

฿ 26,980.65

GLOBAL SWING SIGNAL CABLE 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน -1000.12261478.3

฿ 38,438.71

GLOBAL SWING SIGNAL CABLE 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน -1000.122620109

฿ 58,645.16

GLOBAL SWING SIGNAL CABLE 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน -1000.1226301510.6

฿ 94,838.71

GLOBAL SWING SIGNAL CABLE 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน -1000.1226402011.7

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

พิกัดแรงดันไฟฟ้า 30V โล่กำบัง นำเสนอ มาตรฐาน ตัวแทน UL
เปลือก ( การเคลือบผิว ด้านนอก) สีดำ เปลือก (การเคลือบผิว) วัสดุ PVC วัสดุ ตัวเครื่อง ฉนวนกันความร้อน PVC
พาวเวอร์ซัพพลาย/ สัญญาณ สำหรับสัญญาณ
  • ข้อมูลรายละเอียดเฉพาะและขนาดอาจไม่ครอบคลุมในบางสินค้า. หากต้องการดูรายละเอียดเพื่มเติม ดู แคตตาล็อกผู้ผลิต .