1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
เครื่องมือถอดคอนเนคเตอร์ Han-Eco ชนิดกันน้ำ【2 ชิ้นต่อแพ็คเกจ】

CONNECTOR

คลิกภาพเพื่อขยาย

เลื่อน เมาส์ ไปเหนือภาพเพื่อซูม หรือคลิกภาพเพื่อขยาย

คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 235.29/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น


● จำเป็นสำหรับการถอดโมดูล Han-Eco

รายละเอียดสินค้า

เครื่องมือสำหรับถอดโมดูล Han

สเปค

เครื่องมือถอดคอนเนคเตอร์ Han-Eco ชนิดกันน้ำ: รูปภาพที่เกี่ยวข้อง
 
รุ่นเนื้อหาน้ำหนัก (ก.)
0999-000-0331เครื่องมือถอด Han-Eco (2 ชิ้น)2

ข้อมูลเพิ่มเติม

เครื่องมือถอดคอนเนคเตอร์ Han-Eco ชนิดกันน้ำ: รูปภาพที่เกี่ยวข้อง
รหัสสินค้า
0999-000-0331
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำชิ้น รวมส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐาน

฿ 235.29

CONNECTOR 1 แพ็ค

2 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10

กำลังโหลด …

  1. 1

คอนเนคเตอร์กันน้ำ Han

\n
\n
คอนเนคเตอร์ Han ชนิดกันน้ำ - คุณสมบัติและรายละเอียดจำเพาะที่ใช้งานร่วมกันได้
\n

ข้อมูลพื้นฐาน

รูปทรง คอนเนคเตอร์ ทรงสี่เหลี่ยม ชื่อย่อของชุด คอนเนคเตอร์ G·H·I G H ··ฉัน งานรับน้ำหนักมาก
ชนิด เครื่องมือถอด Han-Eco

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน 0999-000-0331 ในชุด เครื่องมือถอดคอนเนคเตอร์ Han-Eco ชนิดกันน้ำ