(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
คอนเนคเตอร์พลาสติกน้ำหนักเบาที่มีความทนทานต่อสภาพแวดล้อมดีเยี่ยม
รุ่น (ด้านเกลียวตัวผู้) | ปริมาณ (แพ็ค) | น้ำหนัก (ก.) | รุ่น (ด้านเกลียวตัวเมีย) | ปริมาณ (แพ็ค) | น้ำหนัก (ก.) |
0914-002-2601 | 2 | 50 | 0914-002-2701 | 2 | 46 |
0914-003-2601 | 64 | 0914-003-2701 | 60 | ||
0914-006-3001 | 18 | 0914-006-3101 | 20 | ||
0914-008-2633 | 44 | 0914-008-2733 | 46 | ||
0914-012-2632 | 40 | 0914-012-2732 | 46 | ||
0914-017-3001 | 16 | 0914-017-3101 | 20 | ||
0914-001-4601 | 1 | 8 | 0914-001-4701 | 1 | 13 |
รุ่น (ด้านเกลียวตัวผู้) | รุ่น (ด้านเกลียวตัวเมีย) | จำนวนหน้าสัมผัส | สเปค | ขนาดสายไฟ | วิธีการเชื่อมต่อสายไฟ | |
0914-002-2601 | 0914-002-2701 | 2 | 40 A 1000 V | 2.5 - 10mm2 | สกรูจริง | ขันสกรูหกเหลี่ยม |
0914-003-2601 | 0914-003-2701 | 3 | 40 A 690 V | 2.5 - 10mm2 | สกรูจริง | ขันสกรูหกเหลี่ยม |
0914-006-3001 | 0914-006-3101 | 6 | 16 A 500 V | 0.14 - 4mm2 | หางปลา | หน้าสัมผัสแบบย้ำ |
0914-008-2633 | 0914-008-2733 | 8 | 8 A 400 V | 0.5 - 2.5mm2 | ล็อคเร็ว | ไดรเวอร์แบบดันเข้า |
0914-012-2632 | 0914-012-2732 | 12 | 10 A 250 V | 0.25 - 1.5mm2 | ล็อคเร็ว | ไดรเวอร์แบบดันเข้า |
0914-017-3001 | 0914-017-3101 | 17 | 10 A 160 V | 0.14 - 2.5mm2 | หางปลา | หน้าสัมผัสแบบย้ำ |
0914-001-4601 | 0914-001-4701 | 4 (USB2.0) | สอดคล้องตามมาตรฐาน | — | — | — |
รหัสสินค้า |
---|
0914-008-3001 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | รูปทรง คอนเนคเตอร์ | ชื่อย่อของชุด คอนเนคเตอร์ | G H ··ฉัน | ขาพิน ใช้งานได้ / หน้าสัมผัส | จำนวนพิน | กระแสไฟฟ้าที่ใช้งานได้ (ก) | แรงดันไฟฟ้าที่อนุญาต (V) | วิธีการ การเชื่อมต่อสายไฟ ขดลวด | ทิศทางการ การเชื่อมต่อสายไฟ | ประเภทเครื่องดูดควันที่สอดคล้องกัน | ผลิตภัณฑ์ เทียบเท่าชนิด Han-E (คอร์/แกน) | รูปทรง | รูปทรง หน้าสัมผัส | วัสดุเคส | สเปค สายไฟ รองรับการใช้งาน | ประเภทที่ใช้งานได้ | น้ำหนัก (ก.) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 1,297.58 | HARTING-CONNECTOR | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 6 วัน | - | อื่น ๆ | - | - | เกลียวนอก (ปลั๊ก) | 8 | - | 400 | การ เชื่อมด้วย ความดัน | แบบตรง | - | - | ชนิด D-sub | ตัวผู้ | เรซิ่น PBT เสริมใยแก้ว | 0.2-2.5mm ² | Han EE | 22.16 |
กำลังโหลด …
รุ่น Han
\nรุ่น (ด้านเกลียวตัวผู้) | \nรุ่น (ด้านเกลียวตัวเมีย) | \nจำนวนหน้าสัมผัส | \nสเปค | \nขนาดสายไฟ | \nวิธีการเชื่อมต่อสายไฟ | \n|
---|---|---|---|---|---|---|
0914-002-2601 | \n0914-002-2701 | \n2 | \n40 A 1,000 V | \n2.5 - 10 m㎡ | \nสกรูจริง | \nขันสกรูหกเหลี่ยม | \n
0914-003-2601 | \n0914-003-2701 | \n3 | \n40 A 690 V | \n2.5 - 10 m㎡ | \nสกรูจริง | \nขันสกรูหกเหลี่ยม | \n
0914-006-3001 | \n0914-006-3101 | \n6 | \n16 A 500 V | \n0.14 - 4 m㎡ | \nหางปลา | \nหน้าสัมผัสแบบย้ำ | \n
0914-008-2633 | \n0914-008-2733 | \n8 | \n8 A 400 V | \n0.5 - 2.5 m㎡ | \nล็อคเร็ว | \nไดรเวอร์แบบดันเข้า | \n
0914-012-2632 | \n0914-012-2732 | \n12 | \n10 A 250 V | \n0.25 - 1.5 m㎡ | \nล็อคเร็ว | \nไดรเวอร์แบบดันเข้า | \n
0914-017-3001 | \n0914-017-3101 | \n17 | \n10 A 160 V | \n0.14 - 2.5 m㎡ | \nหางปลา | \nหน้าสัมผัสแบบย้ำ | \n
0914-001-4601 | \n0914-001-4701 | \n4 (USB2.0) | \nสอดคล้องตามมาตรฐาน | \n— | \n— | \n— | \n
รุ่น (ด้านเกลียวตัวผู้) | \nชิ้นที่รวม (ต่อแพ็ค) | \nราคาหน่วยอ้างอิง | \nน้ำหนัก (ก.) | \nรุ่น (ด้านเกลียวตัวเมีย) | \nชิ้นที่รวม (ต่อแพ็ค) | \nราคาหน่วยอ้างอิง | \nน้ำหนัก (ก.) | \n||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 แพ็ค | \n2 แพ็ค - | \n1 แพ็ค | \n2 แพ็ค - | \n||||||
0914-002-2601 | \n2 | \n\n | \n | 50 | \n0914-002-2701 | \n2 | \n\n | \n | 46 | \n
0914-003-2601 | \n\n | \n | 64 | \n0914-003-2701 | \n\n | \n | 60 | \n||
0914-006-3001 | \n\n | \n | 18 | \n0914-006-3101 | \n\n | \n | 20 | \n||
0914-008-2633 | \n\n | \n | 44 | \n0914-008-2733 | \n\n | \n | 46 | \n||
0914-012-2632 | \n\n | \n | 40 | \n0914-012-2732 | \n\n | \n | 46 | \n||
0914-017-3001 | \n\n | \n | 16 | \n0914-017-3101 | \n\n | \n | 20 | \n||
0914-001-4601 | \n1 | \n\n | \n | 8 | \n0914-001-4701 | \n1 | \n\n | \n | 13 | \n
ฮู้ดขนาดกะทัดรัด
\nรุ่น | \nชนิด | \nราคาหน่วยอ้างอิง | \nราคาต่อหน่วยตามปริมาณ | \nน้ำหนัก (ก.) | \n|
---|---|---|---|---|---|
1 ถึง 3 ชิ้น | \n4 ถึง 10 ชิ้น | \n11 ชิ้น - | \n|||
0914-001-0421 | \nฮู้ด | \n\n | \n | \n | 40 | \n
0914-001-0321 | \nฐาน | \n\n | \n | \n | 14 | \n
เครื่องมือสำหรับสกรูจริง
\nรุ่น | \nเนื้อหา | \nราคาหน่วยอ้างอิง | \nน้ำหนัก (ก.) | \n
---|---|---|---|
0999-000-0313 | \nไขควงหกเหลี่ยม | \n\n | 6 | \n
0999-000-0369 | \nไขควงหกเหลี่ยม (ดอกไขควง) | \n\n | 7 | \n
เครื่องมือถอด Han-Eco
\nรุ่น | \nเนื้อหา | \nราคาหน่วยอ้างอิง | \nน้ำหนัก (ก.) | \n
---|---|---|---|
0999-000-0331 | \nเครื่องมือถอด Han-Eco (2 ชิ้น) | \n\n | 2 | \n
พินป้องกันการใส่ที่ไม่ถูกต้อง
\nรุ่น | \nเนื้อหา | \nราคาหน่วยอ้างอิง | \nน้ำหนัก (ก.) | \n
---|---|---|---|
0914-000-9929 | \nพินป้องกันการใส่ที่ไม่ถูกต้อง (8 ชิ้น) | \n\n | 2 | \n
การใช้งาน | สายไฟ เข้ากับ แผ่นวงจร |
---|
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน 0914-008-3001 ในชุด คอนเนคเตอร์ Han ชนิดกันน้ำ
รหัสสินค้า |
---|
0914-003-2701 |
0914-006-3001 |
0914-006-3101 |
0914-012-2632 |
0914-012-2732 |
0914-017-3001 |
รหัสสินค้า | ราคา | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ชิ้น รวม | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | รูปทรง คอนเนคเตอร์ | ชื่อย่อของชุด คอนเนคเตอร์ | G H ··ฉัน | ขาพิน ใช้งานได้ / หน้าสัมผัส | จำนวนพิน | กระแสไฟฟ้าที่ใช้งานได้ (ก) | แรงดันไฟฟ้าที่อนุญาต (V) | วิธีการ การเชื่อมต่อสายไฟ ขดลวด | ทิศทางการ การเชื่อมต่อสายไฟ | ประเภทเครื่องดูดควันที่สอดคล้องกัน | ผลิตภัณฑ์ เทียบเท่าชนิด Han-E (คอร์/แกน) | รูปทรง | รูปทรง หน้าสัมผัส | วัสดุเคส | สเปค สายไฟ รองรับการใช้งาน | ประเภทที่ใช้งานได้ | น้ำหนัก (ก.) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 1,645.00 | 1 แพ็ค | 2 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | ทรงสี่เหลี่ยม | G·H·I | งานรับน้ำหนักมาก | - | 3 | 40 | 690 | อื่น ๆ | - | ซีรีส์ 1941 | Han modular | - | - | - | - | - | - | ||
฿ 495.48 | 1 แพ็ค | 2 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | ทรงสี่เหลี่ยม | G·H·I | งานรับน้ำหนักมาก | - | 6 | 16 | 500 | หางปลา | - | ซีรีส์ 1941 | Han modular | - | - | - | - | - | - | |
฿ 443.00 | 1 แพ็ค | 2 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | ทรงสี่เหลี่ยม | G·H·I | งานรับน้ำหนักมาก | - | 6 | 16 | 500 | หางปลา | - | ซีรีส์ 1941 | Han modular | - | - | - | - | - | - | ||
฿ 1,645.05 | 1 แพ็ค | 2 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | ทรงสี่เหลี่ยม | G·H·I | งานรับน้ำหนักมาก | - | 12 | 10 | 250 | การ เชื่อมด้วย ความดัน | - | ซีรีส์ 1941 | Han modular | - | - | - | - | - | - | |
฿ 1,704.65 | 1 แพ็ค | 2 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | ทรงสี่เหลี่ยม | G·H·I | งานรับน้ำหนักมาก | - | 12 | 10 | 250 | การ เชื่อมด้วย ความดัน | - | ซีรีส์ 1941 | Han modular | - | - | - | - | - | - | ||
฿ 418.06 | 1 แพ็ค | 2 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | ทรงสี่เหลี่ยม | G·H·I | งานรับน้ำหนักมาก | - | 17 | 10 | 160 | หางปลา | - | ซีรีส์ 1941 | Han modular | - | - | - | - | - | - |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง