1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
สาย AC, ความยาวตามที่มีให้เลือก (PSE), ติดตั้งกับปลายทั้งสองด้าน, ชนิดมุมต่ำ (รหัสสินค้า)

AC POWER CABLE

คลิกภาพเพื่อขยาย

เลื่อน เมาส์ ไปเหนือภาพเพื่อซูม หรือคลิกภาพเพื่อขยาย

คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • ส่วนลดตามปริมาณ
  • กฎหมาย PSE
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 154.35/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น


ใช้รหัสรุ่นสินค้าเดียวกันทั้งในประเทศญี่ปุ่นและจีน เพิ่มความสะดวกในการสั่งซื้อสินค้าในพื้นที่ของคุณ
· ใช้รหัสรุ่นสินค้าเดียวกันทั้งในประเทศญี่ปุ่นและจีน
· มีสินค้าในสต็อกทั้งสองประเทศ จัดส่งสินค้าได้เร็วสุดภายในวันเดียวกับที่สั่งซื้อ
· ทางเรารับจัดหาสินค้าภายในพื้นที่ให้กับลูกค้าที่ต้องการจะขยายธุรกิจไปสู่ระดับโลก
· พิกัด 7 A - 125 V, ประหยัดพื้นที่, มุมต่ำ, 2 พิน, พร้อมซ็อกเก็ต C7
 

(i)ข้อควรระวัง


รายละเอียดสินค้า

[รายละเอียดจำเพาะ] · พิกัด 7 A - 125 V, ประหยัดพื้นที่, มุมต่ำ, 2P · ประเทศที่รองรับ (มาตรฐาน): ญี่ปุ่น (PSE)

ตารางแสดงข้อมูลจำเพาะ

รหัสรุ่นสินค้าความยาวรวม
2ML-W-22 m
รหัสสินค้า
2ML-W-2
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่ง

฿ 154.35

AC POWER CABLE 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

รูปทรง ปลั๊ก A-2 รูปทรงช่องเสียบ IEC C7 ความยาวสายไฟ(ม.) 2
สี สีดำ พิกัดกระแสไฟฟ้า(ก) 7 พิกัดแรงดันไฟฟ้า(V) 125
ประเทศที่รองรับ (มาตรฐาน) ญี่ปุ่น (PSE) สายไฟ ชนิด VCTFK / 2 x 0.75 มม.2 รูปทรง คอนเนคเตอร์ ข้องอ
รูปทรง สายไฟ ทรงกลม

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน 2ML-W-2 ในชุด สาย AC, ความยาวตามที่มีให้เลือก (PSE), ติดตั้งกับปลายทั้งสองด้าน, ชนิดมุมต่ำ