1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ขาตั้งสำหรับแสดงผล - สอดคล้องกับ 8/10/12/15"

ขาตั้งสำหรับแสดงผล - สอดคล้องกับ 8/10/12/15"
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • VESA 75
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 1,548.39/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น


ราคาถูก
ขาตั้งสำหรับแสดงผล
● ขาตั้งพื้นผิวเดียวอย่างง่าย
● แกว่งขึ้นและลงได้
● ใช้ได้กับ >> PCFP-MV
 
ไม่มีบริการให้ยืมอีกต่อไป

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]·ขาตั้งด้านเดียวอย่างง่าย · หัวสามารถเลื่อนขึ้นและลงได้ · สามารถใช้กับซีรีส์ PCFP-MV

ตารางแสดงรายละเอียดจำเพาะ

รุ่น
DPAM-ST12-R
DPAM-ST15-R

ภาพรวมรายละเอียดจำเพาะ

■ สเปค
รุ่นDPAM-ST12-RDPAM-ST15-R
การสวิงขึ้นและลงที่เคลื่อนที่ได้-25 ถึง 10°-25 ถึง 10°
ความต้านทานโหลด4 กก.9 กก.
น้ำหนัก1 กก.1.2 กก.
ขนาดที่รองรับการใช้งาน8 ถึง 12"15 ถึง 22"
■ ขอแนะนำสินค้าชุดแสดงผล
มีชุดสินค้าแสดงผลจำหน่ายเช่นกัน
รุ่นนิ้ว
PCMTL-MV8-R8"
PCMTL-MV10-R10.4"
PCMTL-MV12-R12.1"
PCMTL-MV15-R15"
รหัสสินค้า
DPAM-ST12-R
DPAM-ST15-R
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งต้านทาน โหลดไฟฟ้า
(กิโลกรัม)
ความสูง
(มิลลิเมตร)

฿ 1,548.39

DISPLY ARM 1 ชิ้น 3 วัน 4200

฿ 1,548.39

DISPLY ARM 1 ชิ้น 3 วัน 9250

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

แขน (หน่วย) เครื่องเขียน วิธีการติดตั้ง (จอภาพ) VESA75 ทิศทางการเคลื่อนไหวของ แขน ยึดอยู่กับที่ / แกว่ง
แกว่ง / หมุน มี สี สีดำ