(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
รหัสสินค้า | B ขนาดไขควง | A ชิ้นส่วนโลหะ (มม.) | C ความยาวของมือจับ (มม.) | D ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเพลา (มม.) | E ความยาวรวม (มม.) |
PKTL-201B | ![]() | 75 | 88 | 3.0 | 163 |
PKTL-202B | ![]() | 75 | 109 | 5.0 | 184 |
PKTL-205B | ![]() | 100 | 88 | 3.0 | 188 |
PKTL-207B | ![]() | 100 | 121 | 6.0 | 221 |
PKTL-210B | ![]() | 100 | 109 | 5.0 | 209 |
กำลังโหลด …
หมวดหมู่ ผลิตภัณฑ์ | ชุดไขควงเปลี่ยนหัวได้พร้อมก้านและด้ามจับยืดหยุ่น 10 in 1 | รูปทรง ของปาก ไขควง | หัวแฉก / หัวแบน | วัสดุ ไขควง | 45C เหล็กกล้าดำ |
---|---|---|---|---|---|
ความยาวก้าน(มิลลิเมตร) | 100 | เต็มความยาว(มิลลิเมตร) | 188 | มือจับ การรักษาส่วนหนึ่ง | ชุบผิวนิกเกิล |
มือจับ วัสดุ | ABS |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง