(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
รหัสสินค้า | รูปทรง ของปาก ไขควง | ดอกไขควง (มม.) | A (มม.) | B (มม.) | C เต็มความยาว (มม.) |
PKTL-9815SD | ![]() | PH0 | 76 | 29 | 105 |
![]() | PH1 | 81 | 31 | 112 | |
![]() | 1.4 mm | 63 | 18 | 81 | |
![]() | 1.8 mm | 68 | 25 | 93 | |
![]() | 2.4 mm | 75 | 29 | 104 | |
![]() | 3.0 mm | 81 | 31 | 112 |
รหัสสินค้า |
---|
PKTL-9815SD |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง |
---|---|---|---|---|---|
฿ 1,281.26 | HAND TOOLS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 9 วัน |
กำลังโหลด …
หมวดหมู่ ผลิตภัณฑ์ | ชุดไขควงเปลี่ยนหัวได้พร้อมก้านและด้ามจับยืดหยุ่น 10 in 1 | รูปทรง ของปาก ไขควง | หัวแฉก / หัวแบน | วัสดุ ไขควง | 45C เหล็กกล้าดำ |
---|---|---|---|---|---|
มือจับ การรักษาส่วนหนึ่ง | ชุบผิวนิกเกิล | ฟังก์ชั่นพิเศษ | ออกแบบให้มีฝาครอบหมุนที่ส่วนท้าย เหมาะสำหรับการวางตำแหน่งสกรูที่แม่นยำ |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง