1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
คีมปากแหลมยาวเหล็กหล่อด้ามเหลือง

HAND TOOLS
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
    ฿ 1,422.32/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

FEATURES  คีม โนส ยาว 160 มม
● ปลาย มีความแหลมคมด้านหน้าของ เขี้ยว มี ฟัน และด้านหลังเป็นขอบมีดแบนที่สามารถใช้สำหรับการตัด
● ด้ามจับขัดผิว

·อย่าให้หรือใช้ในสภาพแวดล้อมที่ชื้น ตรวจสอบว่าวัตถุอยู่ในช่วงความสามารถในการตัดของ ผลิตภัณฑ์ นี้เมื่อใช้งานหรือไม่

โต๊ะวางชิ้นงาน สเปค




รหัสรุ่น/ Part numberเต็มความยาว (มม.)วัสดุความสามารถในการตัดความแข็ง ของคมมีด
PKTL-706Y160S45C เหล็กกล้าคาร์บอนขดลวด ทองแดง: 2.0 มมHRC48±3
รหัสสินค้า
PKTL-706Y
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่ง

฿ 1,422.32

HAND TOOLS 1 ชิ้น มีส่วนลด 9 วัน

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

หมวดหมู่ ผลิตภัณฑ์ ปากกาจับชิ้นงานดูดสุญญากาศอเนกประสงค์ วัสดุ อลูมิเนียมอัลลอยหล่อขึ้นรูป เต็มความยาว(มิลลิเมตร) 215