1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
เหล็กกล้า - เอาชนะ / ออฟเซ็ท - คีมตัด ขดลวด คอร์/แกน / ประหยัดพลังงาน
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
    ฿ 1,692.42/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

FEATURES  ความแข็ง ของคมมีดคือ HRC62 ± 3
● การออกแบบ ให้ความสะดวกในการ ออฟเซ็ท คอร์/แกน - มีรูสำหรับ ตัวจับชิ้นงาน สกรู เกลียวหยาบ
● การรักษา ฟอสเฟต บน พื้นผิว ปรับปรุงลักษณะการป้องกัน สนิม
● มันสามารถใช้ในการตัดลวดเหล็กแผ่นเหล็กและสกรูหรือคลายเกลียวถั่ว

·อย่าให้หรือใช้ในสภาพแวดล้อมที่ชื้น
มันเหมาะสำหรับการตัดและการขัน / คลาย น็อต ดังนั้นอย่าใช้เพื่อจุดประสงค์เช่นการกระแทก ตรวจสอบว่าวัตถุอยู่ในช่วงความสามารถในการตัดของ ผลิตภัณฑ์ นี้เมื่อใช้งานหรือไม่

โต๊ะวางชิ้นงาน สเปค




รหัสรุ่น/ Part numberเต็มความยาว (มม.)วัสดุความสามารถในการตัดความแข็ง ของคมมีด
PKTL-P901C215SAE615°ขดลวด เหล็กกล้า HRC45 °หรือ
น้อยกว่า (φ2.5)
HRC62±3
PKTL-P903C225
รหัสสินค้า
PKTL-P901C
PKTL-P903C
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่ง

฿ 1,692.42

HAND TOOLS 1 ชิ้น มีส่วนลด 9 วัน

฿ 1,862.06

HAND TOOLS 1 ชิ้น มีส่วนลด 9 วัน

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

หมวดหมู่ ผลิตภัณฑ์ ปากกาจับชิ้นงานดูดสุญญากาศอเนกประสงค์ วัสดุ อลูมิเนียมอัลลอยหล่อขึ้นรูป ความแข็ง HRC62 ± 3
เต็มความยาว(มิลลิเมตร) 215 ความสามารถในการตัด ( ขดลวด เหล็กกล้า )(มิลลิเมตร) ขดลวด เหล็กกล้า HRC45 °หรือน้อยกว่า (φ2.5)