(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
รหัสสินค้า | วัสดุ | ความยาว (มม.) | เส้นผ่านศูนย์กลางของสายไฟที่ตัดได้ | ความแข็ง (ใบมีด) | ||
สายเหล็ก | ขดลวดทองแดง | ขดลวดเหล็กกล้า | ||||
PKTL-925 | SAE6140 เหล็กกล้าโครมวาเนเดียม | 125 | ⌀0.8 | ⌀1.6 | ⌀0.5 | HRC78±3 |
รหัสสินค้า |
---|
PKTL-925 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง |
---|---|---|---|---|---|
฿ 2,060.14 | HAND TOOLS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 6 วัน |
กำลังโหลด …
ชุด | คีมตัดสายเคเบิล | วัสดุ | S45C เหล็กกล้าคาร์บอน | เต็มความยาว(มิลลิเมตร) | 235 |
---|---|---|---|---|---|
ความสามารถในการตัด ( ขดลวด ทองแดง )(มิลลิเมตร) | 1.6 | ความสามารถในการตัด ( ขดลวด เหล็ก)(มิลลิเมตร) | 0.8 | ความสามารถในการตัด ( ขดลวด เหล็กกล้า )(มิลลิเมตร) | 0.5 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง