1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
คีมปอกสายไฟสำหรับคอนเนคเตอร์โคแอกเชียล

HAND TOOLS

คีมปอกสายไฟสำหรับคอนเนคเตอร์โคแอกเชียล
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • ส่วนลดตามปริมาณ
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 1,562.06/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

FEATURES  ใบมีดลบคม แบบปรับได้ ได้ช่วยให้สามารถใช้ลวดที่มี ความ หนาของ ฉนวนกันความร้อน แตกต่าง กัน
● วิธีการปอกแบบสามมีดทำให้การทำงานเสร็จสมบูรณ์ในคราวเดียว
● เหมาะสำหรับ แท่งร็อด ขดลวด RG-58/59/6 พร้อมกล่องตัดแบบเปลี่ยนได้

รายละเอียดสินค้า

เครื่องมือแสนสะดวกสบาย พร้อมการออกแบบใหม่สำหรับการปอกสายโคแอกเชียล RG-58, RG-59 และ RG-6 โดยไม่ต้องปรับใดๆ

[คุณสมบัติ]
· แบบ 3 ใบมีด คมและทนทาน
· ระยะใบมีดแบบปรับได้ เพื่อให้เหมาะกับสายเคเบิลขนาดต่างๆ

โต๊ะวางชิ้นงาน สเปค




รหัสรุ่น/ Part numberความยาว (มม.)วัสดุน้ำหนัก (g)
PKTL-322108ABS75

ภาพรวม / คุณสมบัติ

รหัสสินค้า
PKTL-322
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่ง

฿ 1,562.06

HAND TOOLS 1 ชิ้น มีส่วนลด 9 วัน

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

วัสดุ ของ โฮลเดอร์ มีด SK7 เหล็กกล้าเครื่องมือคาร์บอน น้ำหนัก(ก.) 126 เหล็กลวด RG-58/59/6