1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
คีมปอกสายไฟ, คีมปอกสายเคเบิล

คีมปอกสายไฟ, คีมปอกสายเคเบิล
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • ส่วนลดตามปริมาณ
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 1,804.74/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

FEATURES  มาพร้อมกับที่ใส่เครื่องมือโลหะ และที่ใส่เครื่องมือพลาสติก
● ปอกฉนวนหุ้มได้อย่างรวดเร็ว
● เหมาะสำหรับสายไฟหุ้มฉนวนหุ้มที่มีความหนาแตกต่างกัน
· อย่าใช้เพื่อวัตถุประสงค์อย่างอื่นนอกเหนือจากใช้ปอกสาย มิฉะนั้นอาจทำให้เกิดอุบัติเหตุหรือความเสียหายต่อเครื่องมือได้

รายละเอียดสินค้า

เครื่องมือที่เหมาะสำหรับการปอกส่วนเคลือบผิวของสายเคเบิลที่มีเส้นผ่านศูนย์กลางตั้งแต่ 4.5-25 มม. ทำให้มั่นใจในคุณภาพและปลอดภัย

[คุณสมบัติ]
· รวดเร็วและแม่นยำ
· การออกแบบที่กะทัดรัด ใช้งานง่าย และประหยัดแรง
· โฮลเดอร์สายเคเบิลรูปตัววีให้ประสบการณ์การใช้งานที่ดี
· วัสดุแผ่นรองโฮลเดอร์มี 2 ตัวเลือก: โลหะและพลาสติก

ตารางแสดงข้อมูลจำเพาะ




รหัสสินค้าวัสดุของที่ใส่ใบมีด / มีดความยาว (มม.)ช่วงการปอกสายน้ำหนัก (ก.)
PKTL-325SK5 / พลาสติก150⌀4.5 to 25126
PKTL-325BSK5 / โลหะ160

ภาพรวม / คุณสมบัติ

รหัสสินค้า
PKTL-325
PKTL-325B
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่ง

฿ 1,804.74

HAND TOOLS 1 ชิ้น มีส่วนลด 9 วัน

฿ 1,909.48

HAND TOOLS 1 ชิ้น มีส่วนลด 9 วัน

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

วัสดุ ของ โฮลเดอร์ มีด SK7 เหล็กกล้าเครื่องมือคาร์บอน น้ำหนัก(ก.) 126 ช่วงของการปอก ขดลวด(φ) 4.5 to 25