(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
คีมปอกสายไฟที่มีความแม่นยำ พร้อมมือจับแบบนำไฟฟ้า, สำหรับปอกสายไฟแข็งโดยเฉพาะ ด้วยความคมที่ดีเยี่ยม
[คุณสมบัติ]
· มี 2 ชนิด สำหรับใช้กับสายไฟที่มีขนาดต่างกัน: AWG 30~20 และ AWG 20~10
· เครื่องมือน้ำหนักเบาและใช้งานง่าย
· ออกแบบมาเพื่องานอิเล็กทรอนิกส์และงานละเอียดโดยเฉพาะ
รหัสสินค้า | ช่วงการปอกสายไฟ (มม.) | ช่วงการปอกสายไฟ (AWG) | ความยาว (มม.) | วัสดุ | ความแข็ง |
PKTL-3001E | 0.2,0.3,0.4,0.5,0.6,0.8 | 30,28,26,24,22,20 | 156 | SK7 เหล็กกล้าเครื่องมือคาร์บอน | HRC50±3 |
PKTL-3002E | 0.8,1.0,1.3,1.6,2.0,2.6 | 20,18,16,14,12,10 |
รหัสสินค้า |
---|
PKTL-3001E |
PKTL-3002E |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง |
---|---|---|---|---|---|
฿ 1,587.26 | HAND TOOLS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 9 วัน | |
฿ 1,533.30 | HAND TOOLS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 6 วัน |
กำลังโหลด …
ช่วงของการปอก ขดลวด(มิลลิเมตร) | 0.2,0.3,0.4,0.5,0.6,0.8 | ช่วงของการปอก ขดลวด(AWG) | 30,28,26,24,22,20 | วัสดุ ของ โฮลเดอร์ มีด | SK7 เหล็กกล้าเครื่องมือคาร์บอน |
---|
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง