1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
คีมตัดสายเคเบิล
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
    ฿ 1,573.08/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

FEATURES  มีคอนเนคเตอร์ตัวผู้ชนิด MIL ให้เลือก 3 รุ่นตามขนาดสองสายเคเบิลที่ต้องการตัด
● มีประสิทธิภาพในการตัดที่คมชัดอย่างเหนือกว่า
● สำหรับสายทองแดงและอลูมิเนียม
● ผ่านการชุบแข็งที่ความถี่สูงเพื่อให้ใบมีดมีความคมในการตัดดีเยี่ยม
● ด้ามจับออกแบบมาให้ใช้งานได้โดยไม่ต้องออกแรงมาก
● ด้ามจับ PVC ที่ใช้จับได้ถนัด ไม่หลุดมือ
· ด้ามจับมีสีที่ต่างออกไป สินค้าในรูปภาพใช้สำหรับอ้างอิงเท่านั้น
· ห้ามใช้ตัดสายเหล็กกล้า หรือสายอลูมิเนียมแกนเหล็กกล้า
· อย่าให้สัมผัสหรือใช้งานในสภาพแวดล้อมที่มีความชื้น

ตารางแสดงรายละเอียดจำเพาะ




รหัสสินค้าวัสดุความยาว L
(มม.)
ขนาดที่ตัดได้ (มม.2 )น้ำหนัก
(ก.)
PKTL-A202 SCM440 เหล็กโครม-โมลิบดีนัม16025230
PKTL-A203เหล็กกล้าสำหรับโซ่ SCM44121038319
PKTL-A201AS45C เหล็กกล้าคาร์บอน23570445
รหัสสินค้า
PKTL-A202
PKTL-A203
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่ง

฿ 1,573.08

HAND TOOLS 1 ชิ้น มีส่วนลด 9 วัน

฿ 1,667.14

HAND TOOLS 1 ชิ้น มีส่วนลด 9 วัน

กำลังโหลด …

  1. 1

 

 

ข้อมูลพื้นฐาน

ชุด คีมตัดสายเคเบิล วัสดุ S45C เหล็กกล้าคาร์บอน เต็มความยาว(มิลลิเมตร) 235
ขนาด cuttable(ตารางมิลลิเมตร) 70