1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
กรรไกรตัดรางเก็บสายไฟ

HAND TOOLS
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
    ฿ 4,394.58/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

FEATURES  กรรไกรตัดร่องสายไฟและแถบพลาสติกแบน
● ใช้ตัดรางที่มีหน้าตัดกว้างน้อยกว่า 65 มม.
● UL94V-2 ไม่ลามไฟ และเสื่อมสภาพยาก
● ผลิตจากสแตนเลส คงความคมของปาก และทนต่อการสึกหรอและสนิม
· ปากของสินค้านี้มีความคมมาก โปรดใช้ความระมัดระวังเมื่อใช้งาน
· ดู >> คลิกที่นี่ สำหรับสินค้ารางเก็บสายไฟที่าใช้ได้
· หากเริ่มทำการตัดได้ยากขึ้น หรือแผ่นใบมีดสึกหรอลึกเกินกว่า 2 มม. ให้เปลี่ยนใบมีดหรือแผ่นใบมีด

ตารางแสดงรายละเอียดจำเพาะ




รหัสสินค้าความยาวน้ำหนัก
MYT-1215 mm320 g
รหัสสินค้า
MYT-1
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่ง

฿ 4,394.58

HAND TOOLS 1 ชิ้น มีส่วนลด บริการจัดส่งวันเดียวกัน

กำลังโหลด …

  1. 1

ตัวอย่างการใช้งาน

ข้อมูลพื้นฐาน

ชุด คีมตัดสายเคเบิล วัสดุ S45C เหล็กกล้าคาร์บอน มิติ Cuttable(มิลลิเมตร) 65
เต็มความยาว(มิลลิเมตร) 235

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน MYT-1 ในชุด กรรไกรตัดรางเก็บสายไฟ